Punta Aqua Drill EX con foro per olio 25D AQDEXOH25D (Codici componente)

Punta Aqua Drill EX con foro per olio 25D AQDEXOH25D
[Features]
· Drill capable of wet machining and MQL machining.
· For highly-efficient hole drilling up to 25 times the drill diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXOH25D0300
AQDEXOH25D0310
AQDEXOH25D0320
AQDEXOH25D0330
AQDEXOH25D0340
AQDEXOH25D0350
AQDEXOH25D0360
AQDEXOH25D0370
AQDEXOH25D0380
AQDEXOH25D0390
AQDEXOH25D0400
AQDEXOH25D0410
AQDEXOH25D0420
AQDEXOH25D0430
AQDEXOH25D0440
AQDEXOH25D0450
AQDEXOH25D0460
AQDEXOH25D0470
AQDEXOH25D0480
AQDEXOH25D0490
AQDEXOH25D0510
AQDEXOH25D0520
AQDEXOH25D0530
AQDEXOH25D0540
AQDEXOH25D0550
AQDEXOH25D0560
AQDEXOH25D0570
AQDEXOH25D0580
AQDEXOH25D0590
AQDEXOH25D0600
AQDEXOH25D0610
AQDEXOH25D0620
AQDEXOH25D0630
AQDEXOH25D0640
AQDEXOH25D0650
AQDEXOH25D0660
AQDEXOH25D0670
AQDEXOH25D0680
AQDEXOH25D0690
AQDEXOH25D0700
AQDEXOH25D0710
AQDEXOH25D0720
AQDEXOH25D0730
AQDEXOH25D0740
AQDEXOH25D0750
AQDEXOH25D0760
AQDEXOH25D0770
AQDEXOH25D0780
AQDEXOH25D0790
AQDEXOH25D0800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

257.89 €

1 6 giorni 3841343

262.24 €

1 6 giorni 3.1981484

262.24 €

1 6 giorni 3.2981484

262.24 €

1 6 giorni 3.3981484

262.24 €

1 6 giorni 3.4981484

262.24 €

1 6 giorni 3.5981484

270.93 €

1 6 giorni 3.61121624

270.93 €

1 6 giorni 3.71121624

270.93 €

1 6 giorni 3.81121624

270.93 €

1 6 giorni 3.91121624

270.93 €

1 6 giorni 41121624

274.41 €

1 6 giorni 4.11261765

274.41 €

1 6 giorni 4.21261765

274.41 €

1 6 giorni 4.31261765

274.41 €

1 6 giorni 4.41261765

274.41 €

1 6 giorni 4.51261765

291.79 €

1 6 giorni 4.61401905

291.79 €

1 6 giorni 4.71401905

291.79 €

1 6 giorni 4.81401905

291.79 €

1 6 giorni 4.91401905

310.05 €

1 6 giorni 5.11542046

310.05 €

1 6 giorni 5.21542046

310.05 €

1 6 giorni 5.31542046

310.05 €

1 6 giorni 5.41542046

310.05 €

1 6 giorni 5.51542046

324.82 €

1 6 giorni 5.61682186

324.82 €

1 6 giorni 5.71682186

324.82 €

1 6 giorni 5.81682186

324.82 €

1 6 giorni 5.91682186

324.82 €

1 6 giorni 61682186

343.07 €

1 6 giorni 6.11822327

343.07 €

1 6 giorni 6.21822327

343.07 €

1 6 giorni 6.31822327

343.07 €

1 6 giorni 6.41822327

343.07 €

1 6 giorni 6.51822327

359.59 €

1 6 giorni 6.61962467

359.59 €

1 6 giorni 6.71962467

359.59 €

1 6 giorni 6.81962467

359.59 €

1 6 giorni 6.91962467

359.59 €

1 6 giorni 71962467

379.58 €

1 6 giorni 7.12102608

379.58 €

1 6 giorni 7.22102608

379.58 €

1 6 giorni 7.32102608

379.58 €

1 6 giorni 7.42102608

379.58 €

1 6 giorni 7.52102608

397.83 €

1 6 giorni 7.62242748

397.83 €

1 6 giorni 7.72242748

397.83 €

1 6 giorni 7.82242748

397.83 €

1 6 giorni 7.92242748

397.83 €

1 6 giorni 82242748

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Per acciai generici With/without Oil Hole Disponibile
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 24–30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance h7

Supporto tecnico