Punta Aqua Drill EX con foro per olio, a 3 tagli, 10D AQDEXOH3F10D (Codici componente)

Punta Aqua Drill EX con foro per olio, a 3 tagli, 10D AQDEXOH3F10D
[Features]
· 3-flute cutting edge with excellent cutting balance ideal for high-precision machining.
· Capable of highly-efficient hole drilling up to 10 times the drill diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXOH3F10D0300
AQDEXOH3F10D0350
AQDEXOH3F10D0400
AQDEXOH3F10D0450
AQDEXOH3F10D0500
AQDEXOH3F10D0550
AQDEXOH3F10D0600
AQDEXOH3F10D0650
AQDEXOH3F10D0700
AQDEXOH3F10D0750
AQDEXOH3F10D0800
AQDEXOH3F10D0850
AQDEXOH3F10D0900
AQDEXOH3F10D0950
AQDEXOH3F10D1000
AQDEXOH3F10D1050
AQDEXOH3F10D1100
AQDEXOH3F10D1150
AQDEXOH3F10D1200
AQDEXOH3F10D1300
AQDEXOH3F10D1400
AQDEXOH3F10D1500
AQDEXOH3F10D1600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

202.26 €

1 6 giorni 339893

202.26 €

1 6 giorni 3.546964

207.48 €

1 6 giorni 4521024

213.57 €

1 6 giorni 4.5591095

217.04 €

1 6 giorni 5651155

230.08 €

1 6 giorni 5.5721226

243.99 €

1 9 giorni 6781286

255.28 €

1 6 giorni 6.5851357

270.93 €

1 6 giorni 7911417

282.22 €

1 6 giorni 7.5981488

298.74 €

1 6 giorni 81041548

313.52 €

1 6 giorni 8.51111619

330.90 €

1 6 giorni 91171679

345.68 €

1 6 giorni 9.512417410

360.46 €

1 6 giorni 1013018010

377.84 €

1 6 giorni 10.513719711

394.36 €

1 6 giorni 1114320311

410.00 €

1 6 giorni 11.515021012

424.78 €

1 6 giorni 1215621612

494.31 €

1 6 giorni 1316922913

543.86 €

1 6 giorni 1418224214

602.09 €

1 6 giorni 1519525515

658.59 €

1 6 giorni 1620826816

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Per acciai generici With/without Oil Hole Disponibile
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 25~30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance js6

Supporto tecnico