Punta Aqua Drill EX con angolo piatto R AQDEXZ-R (Codici componente)

Punta Aqua Drill EX con angolo piatto R AQDEXZ-R
[Features]
· Drill with excellent drilling performance for counterboring.
· Ideal for inclined surfaces and tap pilot hole drilling.
· Recommended for hole depth 2D (twice the diameter) or less.

(i)Nota

  • È possibile forare fino al 3D, ma assicurarsi di eseguire lavorazioni a gradini e simili e fare attenzione allo scarico dei trucioli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXZ0300-R03
AQDEXZ0330-R03
AQDEXZ0350-R03
AQDEXZ0400-R03
AQDEXZ0420-R03
AQDEXZ0450-R03
AQDEXZ0500-R03
AQDEXZ0530-R03
AQDEXZ0550-R03
AQDEXZ0600-R04
AQDEXZ0650-R04
AQDEXZ0680-R04
AQDEXZ0700-R04
AQDEXZ0750-R04
AQDEXZ0800-R04
AQDEXZ0850-R04
AQDEXZ0880-R04
AQDEXZ0900-R04
AQDEXZ0950-R04
AQDEXZ1000-R05
AQDEXZ1030-R05
AQDEXZ1050-R05
AQDEXZ1080-R05
AQDEXZ1100-R05
AQDEXZ1150-R05
AQDEXZ1200-R05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Corner R

102.02 €

1 6 giorni 3145014.460.3

106.26 €

1 6 giorni 3.3155015.760.3

106.26 €

1 6 giorni 3.5165016.360.3

106.26 €

1 6 giorni 4185018.360.3

119.83 €

1 6 giorni 4.2196020.460.3

119.83 €

1 6 giorni 4.5216022.760.3

122.42 €

1 9 giorni 5236023.160.3

130.27 €

1 6 giorni 5.3246026.460.3

130.27 €

1 6 giorni 5.5256027.660.3

130.27 €

1 6 giorni 627603060.4

121.43 €

1 6 giorni 6.530703360.4

122.30 €

1 6 giorni 6.831703360.4

122.30 €

1 6 giorni 732703360.4

133.61 €

1 6 giorni 7.534703660.4

130.13 €

1 6 giorni 836703980.4

148.38 €

1 6 giorni 8.539804280.4

149.25 €

1 6 giorni 8.840804280.4

149.25 €

1 9 giorni 941804280.4

164.89 €

1 6 giorni 9.543804580.4

159.68 €

1 6 giorni 10458048100.5

184.88 €

1 6 giorni 10.3469049100.5

184.88 €

1 6 giorni 10.5489051100.5

188.36 €

1 6 giorni 10.8499051100.5

188.36 €

1 6 giorni 11509051100.5

204.00 €

1 9 giorni 11.5529054100.5

204.00 €

1 6 giorni 12549057120.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Per acciai generici With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 180 Torsional Angle(°) 20 Diameter tolerance(mm) h7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details AQEX Coating

Supporto tecnico