Punta diamantata DCD (Codici componente)

Punta diamantata DCD
[Features]
· Ideal for long life machining of aluminum alloy, high-silicon aluminum, and high molecular weight materials (CFRP, GFRP).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCD0.6
DCD0.75
DCD1.0
DCD1.1
DCD1.3
DCD2.0
DCD2.5
DCD3.0
DCD4.05
DCD4.1
DCD6.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Diameter tolerance
(mm)

67.30 €

1 6 giorni 0.66300~-0.014

77.22 €

1 6 giorni 0.7510400~-0.014

53.60 €

1 6 giorni 110400~-0.02

53.58 €

1 6 giorni 1.110400~-0.02

53.58 €

1 6 giorni 1.312400~-0.02

58.60 €

1 6 giorni 220400~-0.02

64.55 €

1 6 giorni 2.520450~-0.02

77.60 €

1 6 giorni 320450~-0.02

148.05 €

1 6 giorni 4.0530650~-0.022

103.15 €

1 6 giorni 4.130650~-0.022

111.41 €

1 6 giorni 635700~-0.022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Rivestimento DIA With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 30° Coating Details DIA Coating

Supporto tecnico