Punta per svasatura di viti a testa piatta HCD (Codici componente)

Punta per svasatura di viti a testa piatta HCD
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A stepped drill for countersinking flat and small screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HCDM8

Codice componente
HCDM8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length L(mm) 55 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Acciaio rapido
Overall Length L(mm) 100 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A shank diameter Ds(mm) 12
Small Diameter Dc1 9.0 Small diameter length 28 Nominal M8
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 22°~25° Shank diameter tolerance h8

Si trova sulla pagina di Punta per svasatura di viti a testa piatta HCD, il codice articolo è il seguente: HCDM8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HCDM8.

Supporto tecnico