Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
A partire da∗ : | 446.38 € |
---|---|
Consegna da : | 25 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
A partire da∗ : | 492.38 € |
---|---|
Consegna da : | 25 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
A partire da∗ : | 639.98 € |
---|---|
Consegna da : | 25 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
A partire da∗ : | 685.98 € |
---|---|
Consegna da : | 25 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Serie prodotto | ||||
CAD |
|
|
|
|
A partire da∗ | 446.38 € *Prezzo unitario in configurazione base | 492.38 € *Prezzo unitario in configurazione base | 639.98 € *Prezzo unitario in configurazione base | 685.98 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da : | 25 giorni | 25 giorni | 25 giorni | 25 giorni |
Type | - | - | - | - |
Cam Types | CAMRiSE Series | CAMRiSE Series | CAMRiSE Series | CAMRiSE Series |
Capacity(tonf) | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 |
Installation space(mm) | 46 | 46 | 58 | 58 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 |
Spring specifications | ISO | ISO | ISO | ISO |
Loading...