Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale: D2 |
RGCMP4 RGCP4 | - - | M5 M5 |
Cod. comp. | D2 | B | L1 | L2 | L3 | P1 | P2 | P3 | C1 | C2 | E1 | E2 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | T1 | T2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | D1 | Max | Min | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | |||||||||||||||||||||||||
RGUJP | 4 | 4 | 61.6 | 59 | 13 | 18.8 | 1 | 11.5 | 11.5 | 15 | 11 | 11 | 21.6 | 21.6 | 15 | 30 | 4.2 | 17 | 10.3 | 20.6 | 9 | 24.5 | 15 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 19 | ||
6 | 4 | 11.6 | 22 | 11.8 | 9.8 | 9.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
6 | 11.6 | 22 | 11.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 65.7 | 63.1 | 15 | 22.5 | - | 15.5 | 15.5 | 19 | 18.1 | 17 | 28.6 | 28.7 | 19.8 | 39.6 | 4 | 21.5 | 11.7 | 23.4 | 13 | 28.4 | 19 | - | - | - | - | 32 | |||
8 | 18.1 | 28.6 | 33 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RGUJP4-4 |
RGUJP6-4 |
RGUJP6-6 |
RGUJP8-6 |
RGUJP8-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, diam. collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.30 € | 1 | 5 giorni | [Ø4] 4 | 4 | ||
23.93 € | 1 | 5 giorni | [Ø6] 6 | 4 | ||
22.37 € | 1 | 5 giorni | [Ø6] 6 | 6 | ||
27.58 € | 1 | 5 giorni | [Ø8] 8 | 6 | ||
25.78 € | 1 | 5 giorni | [Ø8] 8 | [Ø8] 8 |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatori | Regolatore | Standard | Liquido applicabile | Aria compressa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Giunti | Ambiente d'esercizio | Standard | Lato mandata, tipo di collegamento | Attacchi a innesto |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0:: 0.9 | Direzione flusso | (Dx) | Lato controllo, tipi di collegamento | Attacchi a innesto |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, diam. collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali