Uno sguardo alla tecnologia della cromatura nera a bassa temperatura
MISUMITechnology: Leader nel rivestimento superficiale
Per le superfici vi sono svariate opzioni di rivestimento: brunitura, cromatura, anodizzazione o galvanizzazione con nichel; oltre alle attuali tecniche di trattamento superficiale, la MISUMI Europa GmbH offre ulteriori metodi di rivestimento per i componenti della sua ampia gamma di prodotti, con vantaggi per le più svariate applicazioni.
Secondo il Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials Research, i danni economici causati dalla corrosione sono stimati al quattro per cento del prodotto nazionale lordo all'anno in tutti i paesi industrializzati. Nel caso della Germania, si trattava di circa 120 miliardi di EUR nel 2015.
Procedure differenziate nel trattamento superficiale consentono di ottimizzare i componenti per le varie applicazioni. Oltre alle funzioni di barriera con l'obiettivo di aumentare la resistenza alla corrosione, di solito vengono apportati altri vantaggi, come una maggiore resistenza all'usura e funzioni elettriche o ottiche. Una panoramica delle tecniche offerte da MISUMI può essere scaricata qui o nel MISUMIWEBINDEX a pagina 279:
Con spessori di strato nell'ordine dei micron, le geometrie dei componenti non vengono modificate e le proprietà originali del materiale vengono mantenute completamente. Una superficie nera in lega viene prodotta attraverso una reazione elettrochimica al di sotto di 0°C. Una parte di questa forma uno strato di diffusione simile ad una lega nella regione del bordo del metallo. In questo modo, il materiale di base e lo strato sono completamente integrati tra loro e indissolubilmente legati tra loro. In questo modo, lo strato non può staccarsi o sfogliarsi, quindi non vi è alcun effetto di sfogliatura da influenze meccaniche. La nuova superficie forma un film uniforme, che fornisce una protezione anticorrosione basata sulla ceramica al cromo molto più efficiente e più stabile rispetto ai metodi convenzionali. Nella finestra di configurazione è possibile verificare se per il prodotto selezionato è disponibile un rivestimento in cromo nero a bassa temperatura. Alla voce "trattamento superficie", selezionare semplicemente il tipo "Cromatura nera a bassa temperatura".
Questa migliore prevenzione della corrosione e la riduzione dell'abrasione aumentano notevolmente la durata dei componenti. L'affidabile protezione anticorrosione è generalmente garantita per dieci anni. Con possibilità di estensione a 20 o più anni.
I componenti rivestiti in LTBC, come gli alberi, sono caratterizzati da un rapporto ottimizzato tra durezza ed elasticità. Sono notevolmente resistenti in superficie alle cricche e alla flessione alternata. Le tolleranze medie dei componenti non sono influenzate tecnologicamente. L'uso di componenti rivestiti in cromo nero a bassa temperatura è consigliato non solo in applicazioni con elevate esigenze di resistenza alla corrosione, ma, grazie al colore nero del rivestimento, soddisfa anche i requisiti per ridurre al minimo la riflessione.