I perni di posizionamento
L'alternativa conveniente
Benvenuti nel nuovo catalogo elettronico MISUMI!
Abbiamo aggiornato i nostri sistemi online! Scoprite di più qui.
MISUMI offre perni di posizionamento per le vostre esigenze individuali con diverse opzioni di configurazione. A differenza della produzione interna specifica dell'applicazione, i nostri perni di posizionamento rappresentano per voi un'alternativa economica.
In particolare vorremmo raccomandare i nostri perni di posizionamento rivestiti in DLC che presentano un'usura fino a dieci volte inferiore rispetto ai prodotti non rivestiti.
La particolarità dei perni di posizionamento MISUMI è il rivestimento superficiale in DLC (diamond-like carbon). Questo tipo di rivestimento è particolarmente adatto per la saldatura automobilistica, in quanto i perni di centraggio standard in acciaio aderirebbero all'alluminio del telaio del veicolo e sarebbero quindi soggetti ad un'usura notevolmente superiore.
I perni di posizionamento MISUMI per la saldatura automobilistica consentono di beneficiare delle seguenti proprietà superficiali:
La durata di vita dei perni di posizionamento rivestiti in DLC di MISUMI è pari ad oltre 20.000 cicli nella saldatura automobilistica rispetto ad un perno in acciaio che deve essere sostituito dopo circa 2.000 cicli. Per il futuro, risparmiate tempo e denaro con i perni di localizzazione di MISUMI!
È possibile configurare liberamente i perni di localizzazione nel nostro negozio online in base alle proprie esigenze:
Per prima cosa, scegliere la forma della punta desiderata del lato di ingresso:
Sono disponibili sette forme coniche e sferiche per il tipo di punta dell'area di guida dell'inserto:
Quindi selezionare le specifiche dell'area della guida di inserimento:
Per la forma del lato di montaggio sono disponibili le seguenti opzioni:
Ora è possibile selezionare il trattamento superficiale e il trattamento termico desiderato. Offriamo diversi trattamenti delle superfici: Superficie bronzata, nichelata chimicamente, cromatura dura, superficie lucida, cromatura dura + lucida o anodizzazione trasparente. Una caratteristica speciale è il rivestimento in DLC, particolarmente adatto per l'applicazione nella saldatura automobilistica.
Per il trattamento termico si può scegliere tra "carbocementato" e "a tempra diretta".
I lati di ingresso, i lati di montaggio e le relative tolleranze possono essere scelti alla fine. Qui è possibile configurare il diametro in incrementi fino a 0,1 mm.
Dopo la configurazione, è possibile visualizzare i costi unitari e i tempi di consegna nel negozio online.
Questo video fornisce una panoramica dei perni di localizzazione MISUMI. Scopri come configurare il prodotto desiderato nel nostro negozio online e scopri le diverse forme delle teste e le diverse opzioni per il trattamento delle superfici.