Stampanti 3D per soddisfare gli standard più elevati

Con i componenti MISUMI si diventa i migliori fornitori come 3ntr

"Acquistare componenti da MISUMI significa ricevere la migliore qualità just in time. Per questo abbiamo collaborato con MISUMI fin dall'inizio. Oggi tutte le stampanti 3D e gli essiccatoi 3ntr sono realizzati con componenti MISUMI.“

Davide Ardizzoia, comproprietario di 3ntr

Stampanti 3D per un'ampia gamma di applicazioni

La stampa 3D rappresenta una delle principali tecnologie del futuro. Tra le aziende leader nel settore della produzione additiva industriale si annovera 3ntr, il marchio di stampa 3D dell'azienda italiana Jdeal-Form srl, che opera nel settore tessile e dell'automazione dal 1955. 3ntr è un produttore certificato di sistemi per la produzione additiva, che fin dall'inizio ha operato esclusivamente per clienti aziendali ed è rimasto fedele alla scelta del B2B fino a oggi. La gamma specifica di clienti spazia dal settore aerospaziale all'industria della difesa, fino alle corse automobilistiche e all'automazione industriale. Inoltre, il dipartimento di ricerca e sviluppo sta lavorando intensamente all'implementazione di tecnologie al fine di offrire un enorme valore aggiunto anche al futuro mercato medico, odontoiatrico e della gioielleria. 3ntr opera in circa 30 Paesi. Pertanto l'azienda gestisce una vasta rete di distribuzione in Sud America, Russia ed Europa e intrattiene rapporti con un numero sempre crescente di partner qualificati.

Soluzioni industriali su misura

Uno dei grandi punti di forza di 3ntr è rappresentato dall'esperienza: mentre nel settore della produzione additiva vengono sostenute soprattutto le startup giovani, l'esperienza italiana è concentrata nei settori più disparati, quali quello dell'automazione, della metallurgia e dei polimeri. Sulla base di questo know-how nascono stampanti industriali di altissima qualità destinate alle aziende B2B. 3ntr fornisce sistemi affidabili e duraturi realizzati su misura per le specifiche esigenze del cliente e suscettibili di ulteriore adattamento dopo la messa in servizio. A questo contribuiscono in particolare il reparto software interno, che si avvale di un software appositamente sviluppato per adattare le stampanti in base alle esigenze individuali e in continuo mutamento, consentendo anche applicazioni particolarmente impegnative. Questo rende 3ntr, che gode di un elevato grado di fiducia da parte dei propri clienti, un partner affidabile per le aziende leader di diversi settori industriali.

 

3ntr si contraddistingue per:

  • Sistemi duraturi e affidabili
  • Specializzazione nel B2B: stampanti destinate esclusivamente all'uso industriale
  • Stampanti con funzionamento continuo e gestione remota
  • Disponibilità di 15 polimeri diversi, ciascuno per un'applicazione specifica, una prerogativa unica sul mercato
  • I clienti possono anche utilizzare materiali di altri fornitori
  • Multicolore e multimateriale: è possibile realizzare anche componenti molto complessi
  • Estrusore di produzione propria
  • Sistema di asciugatura modulare per una stampa perfetta
  • Reparto software interno
  • SAFE PRINT: software in grado di evitare gravi errori iniziali

Ecco come MISUMI sostiene 3ntr

Il concetto di "one-stop shop" di MISUMI consente a 3ntr di acquistare gran parte dei componenti necessari da un unico fornitore. Questo riduce notevolmente i tempi di approvvigionamento e semplifica enormemente la ricerca dei componenti meccanici adatti. Inoltre, in caso di necessità, MISUMI offre a 3ntr un'assistenza tecnica rapida. In questo modo è nata una collaborazione affidabile che dura da molti anni. 3ntr aumenta costantemente il numero di prodotti MISUMI utilizzati e ricorre sempre più spesso ai suoi strumenti di progettazione. 3ntr trae vantaggio dal fatto che MISUMI produce alberi e altri componenti in base alle specifiche esigenze del cliente, il che consente di risparmiare tempo nelle fasi di lavoro. Basta configurare e ordinare i componenti nello shop online, operazioni che possono essere effettuate in modo molto intuitivo.

 

"La collaborazione con MISUMI si è rivelata eccellente: finora abbiamo sempre avuto a che fare con esperti competenti che sono stati in grado di rispondere rapidamente ai quesiti tecnici. MISUMI offre inoltre tempi di consegna brevi, il che si traduce in un enorme vantaggio per noi."

Davide Ardizzoia, comproprietario di 3ntr

Stampanti 3D di 3ntr

Spectral30

Stampa polimerica di prossima generazione: 3ntr ha lanciato Spectral30 per poter affrontare i mercati più complessi e le sfide più impegnative anche in futuro.

Dotata di potenti sistemi elettronici e di controllo della temperatura, Spectral30 consente di stampare superpolimeri ad alte prestazioni.

Componenti MISUMI utilizzati per la spectral30:

A2V4 e A4V4

Il modello A4v4 è presente sia nei laboratori di produzione che in quelli di ricerca sui polimeri. Se il programma di manutenzione proposto viene rispettato, durerà per sempre. Qualora sia necessario realizzare componenti numerosi o particolarmente grandi, si consiglia la versione jumbo A2V4 nelle dimensioni 600 x 300 x 500 mm.

Componenti MISUMI utilizzati per i modelli A2V4 e A4V4

Modalità per contattare 3ntr

Ulteriori informazioni sul nostro cliente 3ntr sono disponibili sul sito web aziendale.