Componenti MISUMI per la produzione di body-in-white
Precisa configurazione multidimensionale dei pezzi grazie all'assoluta flessibilità del design offerta da MISUMI
|
I perni di posizionamento WSR (Weld Spatter Resistant) sono perni in acciaio con una superficie ottimizzata e un rivestimento in nitruro di cromo alluminio (AlCrN). Sono estremamente resistenti agli spruzzi di saldatura e all'usura e sono ideali per le esigenze della saldatura a resistenza su lamiere d'acciaio in versione body-in-white. |
![]() |
Si prega di attendere
Applicazione 3D in caricamento
Ciascuna delle stazioni è composta da fino al 96% di componenti MISUMI.
Ogni nuovo progetto rappresenta una sfida quotidiana. Con la inCAD Library di Misumi non dovrete pù partire da zero nei vostri progetti.
Potrete scaricare gratuitamente i modelli CAD di centinaia di applicazioni industriali.
Qui troverete 3 esempi di classiche applicazioni per carrozzeria.
Unitevi a un vasto gruppo di clienti consolidati che utilizzano la configurazione Make to order di MISUMI e riceverete prodotti di alta qualità entro i tempi di consegna prestabiliti!