Componenti per robot cartesiani

Componenti meccanici
Cod. Prodotto In evidenza
1 Viti a ricircolo di sfere
  • Diametro delle viti da 6 a 32 mm e passo da 1 a 32
  • Grado 4 di precisione da C10 a C3 (con precarico)
  • Unità dedicate per supporto e parte fissa
Configura
2 Alberi scanalati
  • Lavorazione delle estremità dell'albero configurabile
  • disponibili anche in acciaio inossidabile
  • Tipo di dado dritto e flangiato
Configura
3 Alberi lineari
  • Forme finali a scelta
  • Possibilità di trattamento superficiale
  • Diamter from 3 - 100mm
Configura
4 Componenti con meccanismo consolidato e ad anello
  • 6 diverse categorie di componenti di collegamento
  • Possibilità di trattamento superficiale
Configura
5 Guide lineari
  • Disponibilità di 35 tipi di guide lineari
  • Lunghezza della guida da 25 a 1960 mm
  • Disponibilità di accessori per guide lineari
Configura
6 Alberi rotanti, alberi motore
  • Forme estremità selezionabili
  • Diametro dell'albero da 2 a 50 mm
  • Disponibile in acciaio inossidabile
Configura
7 Giunti e raccordi per alberi
  • 6 diverse categorie di giunti per alberi
  • Intervallo di coppia da 0,05 a 100 Nm
  • Possibilità di selezionare materiali differenti
Configura
8 Boccole senza chiavetta (raccordi di fissaggio)
  • Disponibilità di 6 tipi
  • Diametro del foro dell'albero da 4 a 220 mm
  • Possibilità di trattamento superficiale
Configura
9 Perni di posizionamento
  • Oltre 40 tipi di perni diversi
  • Ø con incrementi fino a 0,01 mm
  • Possibilità di selezionare tipi di punte differenti
Configura
10 Profilati in alluminio, accessori
  • Possibilità di selezionare tra 10 tipi di profilati
  • Disponibilità di trattamenti superficiali differenti
  • Ampia offerta di parti di giunzione
Configura
11 Racks
  • Disponibilità di strutture rack
  • Disponibilità di accessori
Configura
Sensori & Elaborazione delle immagini
Cod. Prodotto In evidenza
1 Sensori di prossimità
  • Distanza di rilevamento selezionabile
  • Può essere utilizzata in diversi ambienti operativi
  • Dimensioni della testina di rivelamento selezionabili
Configura
2 Sensori fotoelettrici
  • Disponibilità di accessori
  • Obiettivi del rilevamento selezionabili
  • 4 tipi di luce di rilevamento
Configura
3 Sensori di temperatura
  • Resistenza al calore fino a 750 °C
  • Lunghezza configurabile
  • Possibilità di selezionare fissaggi differenti
Configura
4 Sensori di pressione
  • Fino a 600 bar
  • Disponibilità di tipi di connettori differenti
  • Uscita selezionabile
Configura
5 Obiettivi
  • Disponibilità di 3 tipi di lenti
Configura
Sistemi di trasmissione
Cod. Prodotto In evidenza
1 Attuatori
  • Madrevite da 2 a 30 mm
  • Fino a 1875 mm/sec
  • Disponibilità di metodi di trasmissione differenti
Configura
2 Ingranaggi di conversione e riduzione velocità
  • Opzioni di montaggio selezionabile
  • Diametro dell'albero da 3 a 85 mm
  • Tipo di ingranaggio selezionabile
Configura
Electrics
Cod. Prodotto In evidenza
1 Catene portacavi
  • disponibili per varie applicazioni
  • altezza interna configurabile da 5 a 48,5 mm
Configura
Effettori finali
Cod. Prodotto In evidenza
1 Pinze pneumatiche & Dita di presa per pinze pneumatiche
  • Forza di presa selezionabile
  • Numero di dita selezionabili
  • Trattamento superficiale a scelta
Configura
2 Componenti per cilindri
  • Disponibilità di 10 tipi di accessori
Configura
3 Ventose
  • Disponibilità di 9 tipi diversi di ventose
  • Possibilità di scelta dei metodi di montaggio
  • Porta di uscita del vuoto selezionabile
Configura