Ingegneria.
Il metodo RAPiD.
Risparmia fino al 30% di tempo sui tuoi progetti di ingegneria con RAPiD Design
Lavora con:
RAPiD Design è una raccolta di componenti 3D CAD che consente agli ingegneri di selezionare parti, generare modelli CAD e richiedere preventivi direttamente dal proprio spazio CAD.
* solo per SOLIDWORKS
Trova componenti MISUMI e di terze parti configurabili tramite la libreria prodotti integrata.
Modifica dimensioni e specifiche in modo intuitivo. Importa direttamente i componenti modificati, compreso il codice articolo generato automaticamente.
Aggiorna i parametri all'interno del tuo ambiente CAD: i codici articolo si aggiornano automaticamente.
Preventivi in batch delle parti del disegno e importazione automatica dei codici articolo meviy nella distinta base interna.
Verifica immediatamente prezzo, tempi di consegna e specifiche.
Aggiungi articoli o distinte base complete direttamente al tuo carrello MISUMI.
Contatta il nostro team per assistenza.
Scopri come ottenere il massimo da RAPiD Design.
La componente aggiuntiva RAPiD Design è un'estensione per SOLIDWORKS e Inventor che consente di configurare in modo semplice e veloce componenti tecniche. Aiuta gli utenti a pianificare e visualizzare in modo ottimale le singole componenti e a integrarle direttamente nei propri processi di progettazione.
RAPiD Design è pensato per ingegneri e sviluppatori, nonché per responsabili agli acquisti nel settore dell’ingegneria meccanica e in una vasta gamma di settori industriali.
Si, la componente aggiunta deve essere installata una volta. L’installazione è facile e veloce grazie al file di installazione, come altre installazioni standard. Dopo l’installazione, la componente aggiuntiva è subito pronta all’utilizzo.
No, la componente aggiuntiva funziona correttamente solo con i software CAD.
La componente aggiuntiva RAPiD Design è completamente gratuita e richiede solo una registrazione una tantum da parte del cliente su MISUMI.
meviy è un servizio di produzione su richiesta basato su AI che fornisce istantaneamente prezzi e tempi di consegna dai dati CAD, eliminando la necessità di disegni tecnici e lunghi processi per i preventivi
| ☑️ Checklist | Dettagli |
|---|---|
| Software CAD supportati | Autodesk Inventor 2025, SOLIDWORKS 2026 o versioni precedenti |
| Sistema operativo | Windows 10 o 11 (64-bit) |
| CPU | 2.5 GHz o maggiore |
| Memoria | 16 GB RAM o maggiore |
| Grafica | 2 GB VRAM o maggiore |
| Archiviazione | Almeno 5 GB di spazio libero |
| Rete | Connessione a internet necessaria |
A condizione che il sistema soddisfi i requisiti del software CAD supportato, RAPiD Design può essere installato e utilizzato su quel dispositivo.