RICHIEDERE COMPONENTI PERSONALIZZATI
Nel caso in cui l nostre componenti standard non corrispondano ai vostri disegni, possiamo realizzare componenti personalizzatI per voi
Non avete trovato un componente adatto nell'ampia gamma di prodotti MISUMI? In questo caso, potete anche inviarci un disegno del prodotto che desiderate (singolo componente, nessun assemblaggio) e richiedere un pezzo realizzato su misura. I tuoi documenti saranno trattati confidenzialmente e per il solo scopo di generare l'offerta richiesta. Con questo servizio beneficerete di:
Send us a request con il componente desiderato (singolo componente, nessun assemblaggio). Ti invieremo la nostra migliore offerta e, in caso di accettazione, ci occuperemo della produzione. Per ridurre ulteriormente il tempo necessario, sono richieste le seguenti informazioni.
Requisiti per i disegni:
Specificare anche:
Tenere presente inoltre che: poiché prestiamo grande attenzione nella produzione di componenti di alta qualità, questo servizio potrebbe richiedere più tempo di quanto previsto per il normale servizio di produzione standard MISUMI. Calcolare un tempo di realizzazione di circa 3 giorni lavorativi e dei tempi di consegna di circa 20 giorni lavorativi.
Scegliete tra diversi materiali, trattamenti termici e superficiali e molti altri parametri per i vostri componenti realizzati su misura:
| Materiale | Macchine | Trattamento termico | Trattamento superficiale |
|---|---|---|---|
| Acciaio Acciaio inox Alluminio Metallo duro Bronzo Rame Titanio Plastica Cerazur® Volcera® |
Fresatrici / Torni Fresatrici CNC / Torni CNC Rettificatrici cilindriche per interni Rettificatrici in tondo / in piano Elettroerosione Ossitaglio Marcatura laser Marcatura a incisione |
Cementazione Plasma Nitrurazione gassosa Indurimento per induzione Indurimento Tempra |
Brunitura Lubrificazione / Fosfatazione Anodizzazione Galvanizzazione Nichelatura Zincatura Cromatura Sabbiatura / Lucidatura DLC (nero) DLC (arcobaleno) |
Misure di lavorazione |
Componenti torniti: Diametro Ø: 5 mm ~ 250 mm, Lunghezza: 5 mm ~ 800 mm Componenti fresati: Min.: 8 mm x 15 mm x 15 mm, Max.: 300 mm x 400 mm x 1000 mm |
Tolleranze geometriche |
Entro ± 0,02 mm |
Tolleranze di posizione |
Entro ± 0,09 mm |
Quantità / peso |
1 – 1000 pezzi / max. 1000 kg SI TENGA PRESENTE CHE: quantità 1– 4 pezzi = maggior incidenza costi attrezzaggion e set up / > 1000 pezzi, richiedere informazioni specifiche |
Modalità di ispezione |
Macchina di misurazione a coordinate Sala metrologica Sala metrologica climatizzata Prove manuali |
Per informazioni dettagliate, potete scaricare la nostra brochure sulle componenti realizzate su misura.
Se non avete trovato il componente adatto alle vostre esigenze nel catalogo elettronico MISUMI, chiedete che venga realizzato su misura!