Alberi rotanti
Gli alberi rotanti vengono utilizzati prevalentemente come guide rotative. Sono assi con cuscinetti rotativi e vengono utilizzati per il supporto di uno o più componenti mobili, come snodi, cuscinetti a sfere, ruote, rulli, ruote dentate o pulegge dentate. Primariamente deviano i momenti flettenti e le forze di flessione e sono soggetti in misura considerevole a flessione. Gli alberi rotanti non sono però collegati in modo fisso a un telaio della macchina, ma ai componenti montati su di esso. Gli alberi rotanti sono quindi soggetti agli stessi movimenti rotatori e orbitali dei componenti a cui sono collegati.
MISUMI produce componenti simmetrici di rotazione Make-to-Order (MTO) in base ai requisiti specifici del cliente: Nel negozio online è possibile configurare gli alberi rotanti con precisione e secondo specifiche diverse, per adattarli a tutte le esigenze. In questo modo si elimina l'esigenza di realizzare singoli disegni e il processo per la realizzazione dell'albero necessario, compresa la tracciabilità degli ordini, la produzione, il trattamento termico e il trattamento della superficie. Ad esempio, i progettisti possono scegliere tra diverse geometrie, estremità e svariati materiali. Inoltre, sono disponibili diverse finiture superficiali (grezza, brunitura e nichelatura) e il diametro dell'albero è liberamente configurabile tra 2 e 50 mm. Nessun altro produttore offre una possibilità così capillare di configurare gli alberi rotanti.
Possibilità di configurazione nel nostro shop online:
- Diverse estremità: dritta, con maschiatura, con filettatura, superficie piana, scanalatura anulare, esagono incassato
- Materiali selezionabili: acciaio inossidabile e acciaio
- Diversi trattamenti superficiali: non trattato, brunito o nichelato
- Diverse strutture: solida, solida a gradino singolo, solida a doppio gradino, solida a doppio gradino su entrambi i lati, cava
- Diametro dell'albero liberamente selezionabile: da 2 a 50 mm
Applicazione esemplificativa Rotazione del pezzo e meccanismo di trasferimento
In questa applicazione, un motore passo-passo con trasmissione a ingranaggi trasmette il movimento rotatorio del motore a una puleggia sincrona tramite la frizione e un albero di rotazione, chiamato anche albero di trasmissione. Il rapporto di trasmissione della trasmissione sincrona è 2:1. Ciò consente una rotazione del braccio orientabile di 90° e una rotazione della pinza di 180°.
In tutti i settori vengono registrati i numeri di pezzi e misurati i tempi di esecuzione (lead time). OMRON offre un'ampia gamma di contatori e dispositivi di misurazione del tempo con la possibilità di raccogliere i dati a livello centrale tramite Industrial Ethernet e di elaborarli ulteriormente secondo IoT.
I componenti di controllo OMRON offrono un controllo ottimale della produzione tramite contatore, rilevamento della posizione, timer, interruttori a tempo, controllo digitale della temperatura e altri componenti di input, controllo e output.