Cuscinetti a sfere
I cuscinetti a sfere che appartengono alla famiglia dei cuscinetti volventi vengono spesso utilizzati nell'industria degli imballaggi, poiché qui si generano carichi elevati a velocità di rotazione ridotte.
Poiché i processi di imballaggio sono per lo più completamente automatizzati e spesso avvengono in condizioni operative estreme, per i componenti utilizzati in questo settore sono necessari elevati livelli di sicurezza e affidabilità..
I cuscinetti a sfere sono componenti di alta qualità progettati per prestazioni durature, che richiedono poca manutenzione e sono facilmente intercambiabili grazie alla loro standardizzazione.
Diverse versioni e possibilità di configurazione nel nostro shop online:
MISUMI mette a disposizione un'ampia gamma di cuscinetti a sfere configurabili in diverse versioni.
Oltre a un'ampia scelta di prodotti del nostro marchio, nello shop online MISUMI offriamo anche cuscinetti a sfere a gola profonda assiali e radiali rigidi (DIN 625) e cuscinetti a sfere a contatto angolare (DIN 628) in versione ad una e a due corone, nonché cuscinetti per mandrini, cuscinetti a sfere auto-allineanti (DIN 630) e cuscinetti a quattro punti di contatto a marchio FAG.
Panoramica dei cuscinetti a sfere FAG:
- Diametro esterno: 10 - 400 mm
- Diametro interno: 3 - 320 mm
- Larghezza: 4 - 112 mm
- Modelli: Cuscinetti a sfere assiali a gola profonda, cuscinetti a sfere radiali a gola profonda, cuscinetti assiali a sfere a contatto angolare, cuscinetti radiali a sfere a contatto angolare, cuscinetti radiali per mandrini, cuscinetti radiali orientabili a sfere, cuscinetti a quattro punti di contatto
- Standard DIN / ISO: DIN 625-1, DIN 625-3, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104
-
Cuscinetti a sfere a gola profonda 62..-2Z, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a luce ridotta su entrambi i lati -
Cuscinetti a sfere a contatto angolare 32..-BD-2HRS, dimensioni principali secondo DIN 628-3, a due corone, guarnizione a labbro su entrambi i lati, angolo di pressione α = 30° -
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo 72..-B, dimensioni principali secondo DIN 628-1, angolo di pressione α = 40°
Guardi anche gli altri componenti rotanti. Grazie alla tolleranza in g6, i nostri alberi rotanti e cuscinetti a sfere sono particolarmente facili da montare e non richiedono pressione.
Potrebbe interessarle anche:
Oltre a un'ampia scelta di forme costruttive di cuscinetti a sfere, lo shop universale MISUMI offre anche diversi tipologie di montaggio (ad esempio anello esterno con flangia) e di tenuta (ad esempio diverse versioni di piastra di copertura). Oltre ai materiali convenzionali come l'acciaio e l'acciaio inossidabile, MISUMI offre anche cuscinetti a sfere in tecnopolimero. Questo gruppo di materiali è particolarmente resistente alle sostanze chimiche ed è quindi adatto ad ambienti aggressivi.
Esempio di trasportatore per circuiti stampati in vetro
In questo esempio di applicazione, il trasportatore per circuiti stampati in vetro è azionato da un motore elettrico che fa ruotare gli alberi rotanti tramite un comando a cinghia. Il supporto degli alberi rotanti viene realizzato tramite cuscinetti a sfere a gola profonda, fissati nel telaio della macchina mediante un anello esterno con flangia e anello di sicurezza. Questo tipo di fissaggio consente una sostituzione molto semplice dei cuscinetti a sfere che normalmente vengono inseriti nel telaio.
In tutta la produzione sono richieste diverse forme di interruttori quali selettori, interruttori a camme, interruttori on/off o sezionatori. Eaton Electric dispone di un'ampia ed efficiente gamma di interruttori e comandi industriali.
EATON dispone di un'ampia gamma di interruttori a camme e sezionatori di carico modulari. Tutti gli interruttori dispongono di una guida alle applicazioni direttamente sul sito web EATON. Tutte le norme, le schede tecniche e gli strumenti di configurazione sono disponibili nella sezione Industrial Control, Drives, Automation & Sensors.