Elementi distanziatori, supporti di distanziamento e pezzi distanziali
Disponibili nello shop universale MISUMI
Gli elementi distanziatori, detti anche bulloni o barre di distanziamento, sono componenti che servono a fissare e posizionare con precisione i componenti e gli elementi di fissaggio. Pertanto, essi garantiscono che vengano mantenute le distanze tra i componenti. A seconda dell'installazione e dell'applicazione, gli elementi distanziatori sono fondamentali per l'estetica, l'uso ottimale dello spazio di installazione e il corretto funzionamento di impianti e macchinari. Sono realizzati in alluminio, ceramica, plastica, ottone, acciaio normale o inossidabile e titanio. Il materiale selezionato e il loro trattamento vengono adattati all'applicazione e all'ambiente di lavoro. Gli elementi distanziatori vengono spesso impiegati nell'industria automobilistica, nell'ingegneria elettrica e meccanica nonché nell'ambito della tecnologia medica, di misurazione e dei sensori.
I supporti di distanziamento sono prevalentemente realizzati con una struttura esagonale affinché siano facili da montare con un utensile di serraggio, come per esempio una chiave. Le barre di distanziamento sono spesso rese disponibili anche in versioni quadrate e cilindriche con superficie piatta per l'impiego delle chiavi.
Un supporto di distanziamento è simile a un pezzo distanziale sotto numerosi aspetti, tuttavia i supporti di distanziamento sono dotati di filettatura: filettatura interna/esterna, filettatura interna/interna e filettatura esterna/esterna. Gli stessi consentono il collegamento a un componente per realizzare una funzione di sollevamento e separazione.
I supporti di distanziamento trovano impiego nella costruzione degli impianti di numerosi settori industriali nonché nella tecnologia di misurazione e nei quadri elettrici. A seconda dell'applicazione, sono realizzati in alluminio, plastica, ottone, acciaio normale e inossidabile o titanio.
Un pezzo distanziale (boccola o manicotto di distanziamento) è quasi sempre cilindrico e rispetto ai supporti di distanziamento non presenta alcun tipo di filettatura. I pezzi distanziali vengono utilizzati principalmente per sollevare i componenti o separare un componente dall'altro. In secondo luogo fungono da guida per bulloni, cavi e viti.
I pezzi distanziali sono disponibili in una varietà di dimensioni standard. Possono essere realizzati con materiali diversi e adattati alla relativa applicazione. I materiali più diffusi sono l'alluminio, la ceramica, la plastica, il nylon, l'acciaio normale e inossidabile.
Nel caso degli elementi distanziatori, non esiste uno standard specifico destinato all'industria. Vengono adattati alla singola situazione e all'ambiente di lavoro. La gamma MISUMI comprende una vasta selezione di modelli standard, nonché un'ampia scelta di prodotti su commessa, che vengono fabbricati su misura secondo le esigenze del cliente. Il nostro team è disponibile anche a fornire assistenza per i prodotti su misura e i componenti realizzati su disegno del cliente.
Oltre a un'ampia gamma di forme, caratteristiche, combinazioni di filettature e sezioni trasversali, gli elementi distanziatori possono essere fabbricati da MISUMI su misura in base alle esigenze del cliente. È possibile configurare in modo personalizzato i parametri del diametro, della lunghezza, del materiale e del trattamento superficiale e adattarlo perfettamente alla propria applicazione:
Nella situazione attuale fiducia e affidabilità sono più importanti che mai nella quotidianità lavorativa. Da MISUMI questi due valori hanno sempre la massima priorità - ancora di più in un periodo difficile! Faccia quindi affidamento su di noi, potrà essere certo di ottenere un servizio e un’assistenza con la qualità abituale.
Gli elementi distanziatori trovano impiego in svariati settori. I supporti di distanziamento vengono utilizzati per garantire una funzione di arresto, sollevamento o separazione. Poiché sono sempre dotati di filettatura, possono essere collegati direttamente ai componenti. Questo consente di fissare e posizionare con precisione i componenti e gli elementi di fissaggio. I supporti di distanziamento consentono inoltre un utilizzo ottimale dello spazio di installazione e garantiscono il corretto funzionamento di dispositivi e macchinari.
Nella produzione di powertrain, in cui è spesso richiesta la precisione negli spazi più ridotti, gli elementi distanziatori rappresentano un componente particolarmente economico, affidabile e di bassa manutenzione che viene utilizzato in numerosi dispositivi. I supporti di distanziamento sono generalmente realizzati in materiale solido. Questo consente un posizionamento preciso dei dispositivi di fissaggio. In combinazione con la scelta dei materiali, i supporti di distanziamento generalmente non sono soggetti ad usura e pertanto garantiscono una lunga durata, tuttavia, ovviamente, dipende dall'applicazione. I supporti di distanziamento sono realizzati principalmente con struttura esagonale. Questo garantisce facilità di montaggio e smontaggio con utensili di serraggio comuni come ad esempio una chiave.
Nell'applicazione costituita da un dispositivo di prova di tenuta per la produzione di powertrain illustrata di seguito, i supporti di distanziamento fungono da arresti. Limitano la corsa del meccanismo di bloccaggio e assicurano pertanto che alla chiusura del dispositivo di prova di tenuta venga mantenuta la distanza richiesta.
|
Generalmente i passacavi vengono utilizzati in un'ampia gamma di varianti per la costruzione di macchine e impianti. Con oltre 20 produttori di passacavi, Misumi offre una delle selezioni di prodotti più vaste del mercato. Un'azienda partner importante nel settore dei passacavi è costituita da Lapp Kabel, che offre un'ampia scelta di passacavi per tutte le aree di applicazione oltre a una gamma di cavi leader in tutto il mondo. |
Il portafoglio di passacavi SKINTOP spazia dai passacavi in plastica per i quadri elettrici, la costruzione di dispositivi di misurazione o di prova con un ampio campo di serraggio, approvazioni diverse ed elevato grado di protezione IP, ai passacavi in ottone per applicazioni impegnative in ambienti difficili o applicazioni EMC. I passacavi in acciaio inossidabile sono particolarmente adatti per le applicazioni mediche e l'industria alimentare, in quanto sono ideali per i carichi termici, chimici e meccanici. È disponibile anche una vasta gamma di raccordi per applicazioni speciali, come per esempio le aree anti-esplosione. Molti dei prodotti Lapp sono direttamente disponibili nel magazzino di Misumi.