Benvenuti nel nuovo catalogo elettronico MISUMI!
Abbiamo aggiornato i nostri sistemi online! Scoprite di più qui.
Cerniere

In qualità di giunzioni mobili, le cerniere collegano due piani ad un angolo. Oltre ad essere utilizzate ad esempio per mobili e porte, vengono impiegate anche nel settore industriale. Le cerniere sono indispensabili per tutti i tipi di macchinari e attrezzature. MISUMI offre una vasta gamma di tipologie, forme e materiali standard tra cui scegliere. Gli elevati standard di qualità di MISUMI garantiscono che i componenti possano essere utilizzati per diversi scopi applicativi, soddisfacendo nel contempo le esigenze individuali.
Cerniere I: cerniere in lamiera
Questi componenti sono realizzati in materiale inossidabile 1.4301 (XCrNi18-10) e sono disponibili su MISUMI in varie dimensioni. A seconda del tipo di cerniera, il carico consentito è compreso tra 88 e 392 N; l'angolo operativo massimo invece è di circa 250°.
Cerniere II: cerniere in alluminio
Il materiale EN AW-6063 (AlMg0,7Si) di queste cerniere in acciaio inossidabile le rende leggere e gli conferisce un aspetto lucido. Le boccole in resina acetilica (POM) consentono movimenti particolarmente fluidi, quasi privi di gioco. Le cerniere in alluminio offerte da MISUMI sono disponibili in varie dimensioni; il carico ammissibile, a seconda del tipo di cerniera, è compreso tra 98 e 147 N.
Cerniere III: cerniere con resistenza di coppia
Questo tipo di cerniere può essere utilizzato in applicazioni in cui il coperchio di un contenitore deve essere mantenuto in una determinata posizione senza l'utilizzo di ulteriori componenti. A seconda dell'applicazione, i clienti possono scegliere tra quelle con coppia fissa o regolabile. A seconda del modello, la coppia nominale è compresa tra 0,35 ~ 1,5 Nm. Inoltre, sono disponibili anche versioni con cerniera in acciaio inossidabile.
Cerniere IV: cerniere con smorzatore
Queste cerniere sono offerte con una funzione di smorzamento integrata. Vengono installate se, ad esempio, i coperchi o le porte devono essere chiusi lentamente e delicatamente in un'unica direzione. Grazie alle cerniere con smorzatore regolabili dei modelli HHPR, la posizione di montaggio può essere variata con pochi semplici passaggi. A seconda del modello, l'angolo operativo massimo è di 120°; mentre la coppia posteriore è compresa tra 00:49 ~ 1,27 Nm.
Altri modelli di cerniere
All'interno della gamma di prodotti MISUMI sono disponibili anche cerniere per uso gravoso, cerniere con fori di montaggio sfalsati, cerniere a molla, cerniere in plastica, tappi per cerniere, ecc. MISUMI offre la cerniera giusta per qualunque applicazione.