Alberi cavi
La struttura e la funzione degli alberi cavi nella maggior parte dei casi è simile a quella degli alberi normali. Vengono utilizzati laddove i componenti della macchina eseguono i movimenti di rotazione. Pertanto un albero cavo può fungere da semplice cuscinetto di un componente rotante della macchina e trasferire la coppia e il movimento di rotazione. In tal senso, gli alberi svolgono un compito molto importante, per questo vengono utilizzati in quasi tutte le macchine e ogni ambito di applicazione dell'ingegneria meccanica.
Qual è la differenza tra un albero cavo e uno normale? Come suggerisce il nome, l'albero cavo si presenta vuoto all'interno. Questa caratteristica offre all'albero cavo vari vantaggi rispetto ad uno normale. Infatti, questo non comporta soltanto un enorme risparmio in termini di peso. Gli alberi cavi vengono utilizzati anche per altri componenti come assi e alberi o addirittura come passaggio per vari supporti.
La produzione di un albero cavo è leggermente più complicata di quella di uno normale. Al fine di evitare l'instabilità, le dimensioni dell'albero cavo, lo spessore delle pareti e il materiale utilizzato devono essere esattamente coordinate tra loro. Durante la configurazione dell'albero cavo è necessario osservare anche la coppia successiva nonché la direzione di rotazione.
Ricerca degli alberi cavi tramite MISUMI WEBINDEX
The MISUMI WEBINDEX has different types of hollow shafts.
- Alberi cavi per guide a sfere ingabbiate in miniatura/con filettatura esterna su un lato
- Alberi cavi per guide a sfere ingabbiate in miniatura/con filettatura esterna su entrambi i lati
- Alberi cavi/con gradino su un lato
- Alberi cavi/con gradino su entrambi i lati
- Alberi cavi/con gradino su un lato e filettatura interna
Inoltre, MISUMI propone configurazioni di alberi cavi, in cui è possibile selezionare sei estremità differenti. Ogni estremità può essere definita separatamente per ciascun lato dell'albero cavo.
La lunghezza e lo spessore dell'albero nonché l'estremità dello stesso possono essere configurati in modo diverso a seconda dell'albero cavo. Tutti gli alberi cavi MISUMI sono realizzati in acciaio (EN 1.3505 equiv.) e possono essere trattati con cromo duro. In più, esiste la possibilità di un rivestimento LTBC, caratterizzato da un grado particolarmente elevato di protezione dalla corrosione e robustezza. Informazioni più precise sui dati tecnici (durezza, spessore delle pareti, ecc.) sono reperibili tramite MISUMIWEBINDEX I rispettivi dati CAD di ciascun albero cavo sono richiamabili nelle pagine dedicate ai prodotti.