Alberi rotanti
L'albero ruota e l'asse sta fermo: talvolta si sentono affermazioni di questo tipo. Ma in che cosa consiste la sottile differenza?
Gli alberi rotanti sono componenti in rotazione che trasmettono un momento. Ne risultano forze nella direzione di rotazione. Viene generata una sollecitazione a torsione da cui deriva una sollecitazione a flessione alternata causata da forze parallele all'asse e radiali.
Gli assi supportano componenti rotanti. Non trasferiscono alcun momento. Il carico dei componenti genera un momento flettente.
MISUMI ha a disposizione una vasta selezione di alberi rotanti
- Alberi rotanti diritti con e senza scanalatura
- Alberi rotanti diritti con filettatura o maschiatura su uno o due lati
- Alberi rotanti per tensionamento
- Alberi cavi
- Alberi motore con o senza flangia
Grazie alle numerose opzioni di dimensioni e forme, anche per le estremità, con o senza filettatura, è possibile configurare gli alberi rotanti esattamente secondo i requisiti. Rispetto alla produzione tradizionale in proprio o in appalto, rivolgersi a MISUMI è più rapido e più conveniente.
Vengono a mancare completamente la realizzazione del disegno del pezzo singolo e la preparazione del lavoro. Ad esempio, in un confronto tra MISUMI e un'azienda produttrice generica o un altro fornitore per l'approvvigionamento di un albero rotante su misura con rivestimento superficiale e trattamento termico, è possibile realizzare un risparmio di costi del 70% e un risparmio di tempo del 68%.
Come tutti gli altri prodotti MISUMI, gli alberi rotanti sono realizzati all'interno dell'azienda con i requisiti più rigorosi di assicurazione qualità. MISUMI consegna anche quantità di 1 solo pezzo senza costi di spedizione in Germania, senza supplementi per quantità minime, valore minimo della merce o dell'ordine.
Per gli alberi rotanti sono impiegati i seguenti materiali
- Acciaio da bonifica non legato (1.1191/C45E) per ambienti di macchinari dai requisiti semplici, per quanto riguarda resistenza alla corrosione e al carico
- Acciao da bonifica legato al Cr-Mo (1.7220/34CrMo4) per ambienti di macchinari dai requisiti elevati per quanto riguarda resistenza alla corrosione e al carico
- Acciaio al nichel-cromo austenitico a elevata resistenza alla corrosione (1.4301/X5CrNi18-10)
Video - Alberi rotanti (ingl.)
Questi video sono stati gentilmente resi disponibili dalla filiale USA. Pertanto tutte le indicazioni di contatto fanno riferimento alla filiale USA, ma i prodotti sono disponibili anche in Europa.