Gentili clienti, venerdì 22 maggio dalle 18:00 alle 20:00, MyMISUMI e alcune altre sottopagine saranno temporaneamente non disponibili a causa di lavori di manutenzione programmata. È possibile cercare, configurare e ordinare i prodotti come di consueto. Grazie per la vostra comprensione!
Antivibranti
Gli antivibranti svolgono un ruolo di grande responsabilità in molti sistemi. Uno smorzamento affidabile e una lunga vita utile sono le due caratteristiche più importanti per il funzionamento degli antivibranti. MISUMI offre una vasta gamma di antivibranti dotati di numerose possibilità di montaggio.
Ambito di applicazione degli antivibranti
Gli antivibranti sono sistemi per lo smorzamento delle vibrazioni meccaniche. Durante questo processo, l'energia cinetica viene trasformata in energia termica. Gli antivibranti vengono utilizzati soprattutto su macchine in cui, a causa di vibrazioni continue, urti e scosse, possono verificarsi danni spiacevoli o malfunzionamenti indesiderati. Soprattutto dal punto di vista della sicurezza sul lavoro dei dipendenti e la vita utile delle macchine, gli antivibranti rappresentano un ausilio importante nel processo di lavorazione delle macchine industriali. Grazie alle diverse possibilità di configurazione, gli antivibranti MISUMI si presentano, rispetto alle possibilità di utilizzo, variabili e adattabili alle rispettive aree di funzionamento. L'assortimento MISUMI comprende, fra l'altro, antivibranti in gel, boccole a gel, rivestimenti antivibranti in gomma, tappeti in gel e antivibranti con bulloni e filettatura H3: cuscinetti a sfere angolari con alloggiamento.
Antivibranti con bulloni e filettatura per il montaggio su piastre
Questa versione di antivibranti destinati al montaggio su piastre convince per il suo ingombro di installazione ridotto. Per le versioni con bulloni a taglio, l'installazione risulta ancora più semplice. È possibile selezionare le versioni con prigionieri su due lati o su un solo lato. Inoltre è disponibile una versione con filettatura interna e prigioniero filettato.
Esempi in sezione trasversale:
Per l'alloggiamento di base in gomma degli antivibranti sono disponibili due materiali tra cui scegliere: il caucciù e la gomma al cloroprene offrono caratteristiche di smorzamento ottimali.
Grazie alla configurazione con prigioniero e filettatura interna, gli antivibranti si adattano in modo ottimale a qualunque tipo di montaggio:
Antivibranti alternativi: supporti antivibranti in gomma
I supporti antivibranti in gomma presentano eccellenti caratteristiche di smorzamento insieme alla possibilità di evitare l'isolamento tipico della gomma comune. La gomma di questa versione si presenta un ottimo conduttore, con una resistività specifica di 10² Ω-cm. Grazie alla configurazione con prigioniero e filettatura interna, i supporti antivibranti in gomma risultano altrettanto semplici da montare quanto i comuni antivibranti per il montaggio su piastra. Il montaggio è semplificato soprattutto dal taglio per cacciavite e dalle asole presenti sulle piastre. Il taglio ha lo scopo di evitare movimenti rotatori durante il serraggio. Si fissano semplicemente con un cacciavite a punta piatta o altro utensile analogo.
Smorzatori a gel come antivibranti
Gli antivibranti al silicone sono dotati di una resistenza alla fatica più elevata di quelli in gomma. Sono idonei per carichi leggeri e vibrazioni molto contenute.
Antivibranti a installazione flessibile: boccole a gel
Per ambiti di installazione particolari, sono disponibili boccole a gel ottimali, ad esempio, per gli spazi vuoti e le cavità. Anche il corpo delle boccole è realizzato in silicone. Grazie a una vite passante, viene ridotto al minimo l'errore di allineamento orizzontale.
Versione con gel antivibrante e rivestimento in gomma
Questa versione speciale, oltre alle caratteristiche antivibranti del silicone, presenta un rivestimento in gomma. Il silicone utilizzato per il corpo base è rivestito in caucciù a etilene e risulta quindi molto resistente alle intemperie. Questi antivibranti sono particolarmente adatti all'impiego all'aperto.
Tappeti in gel antivibranti
Come antivibranti, i tappeti in gel sono idonei per carichi leggeri e vibrazioni minime, che la gomma antivibrante riesce ad assorbire solo con difficoltà. Tuttavia, a seguito del trattamento termico, offrono maggiore stabilità. Inoltre, non presentano risonanza secondaria o terziaria, che comprometterebbe l'effetto antivibrante e possono essere tagliati facilmente tra le bolle con un taglierino. Per il fissaggio dei tappeti in gel, tenere presente quanto segue:
- Il carico deve essere distribuito in modo omogeneo sull'antivibrante.
- Gli articoli in gel antivibrante sono idonei esclusivamente per l'applicazione di carichi verticali. Installare le boccole BGELP e BGELA in modo che i lati con diametro minore siano rivolti verso l'alto.
- L'eccessiva spinta o rotazione al montaggio ne compromette drasticamente l'efficacia e la durata.
- Gli antivibranti non devono essere esposti a tensioni meccaniche.
- Poiché viene impiegato un adesivo sensibile alla pressione, deve essere garantita una pressione sufficiente affinché i punti da incollare risultino uniti saldamente.
Attenzione:
- L'altezza si riduce a causa della pressione sotto carico.
- Non rimuovere le sbavature di gomma dai tamponi, poiché impediscono la loro separazione e quella dei materiali ai fini dello smorzamento delle vibrazioni.