Boccole
MISUMI offre boccole, alloggiamenti per boccole e boccole di guida a sfere. Possibilità di scegliere per la propria applicazione tra più di 30 tipologie con flange, lunghezze e opzioni di montaggio differenti.
Boccole lineari
Boccole autolubrificanti
Boccole autolubrificanti
Le boccole senza olio e gli alloggiamenti per boccole garantiscono una lunga durata del sistema. MISUMI offre una vasta gamma di tipologie: le specifiche e le dimensioni possono essere configurate per soddisfare le esigenze individuali. Sono disponibili vari materiali, quali lega di rame, plastica, bronzo, fluoroplastica e molti altri.
Boccole senza olio con lubrificanti solidi incorporati
Le boccole con lubrificanti solidi incorporati sono generalmente progettate per carichi molto elevati e sono disponibili dritte, a testa cilindrica, di spinta e con flangia integrata. In quelle di spinta, il lubrificante è incorporato nella flangia per resistere al carico radiale e al carico di spinta contemporaneamente.
Boccole in bronzo
Le boccole in bronzo sono disponibili dritte, a spalla e con flangia integrata. Alla colata in bronzo sono stati aggiunti degli ingredienti speciali e la fusione porosa è stata lubrificata utilizzando delle sostanze oleose. Grazie alla lubrificazione, le boccole risultano estremamente resistenti all'abrasione e alla sinterizzazione, rendendole quindi ideali per le velocità elevate e i carichi bassi. Inoltre, la frequenza di lubrificazione si presenta ridotta.
Boccole in lega di rame
L'alloggiamento di queste boccole viene prodotto e assemblato in un periodo di tempo più breve. Sono compatibili con i cuscinetti a sfere lineari dotati di flangia standard, flangia di guida e flangia centrale. Le boccole in lega di rame sono disponibili in tre versioni: singola, doppia e lunga.
Boccole in ghisa
Queste boccole sono prive di olio e ottimizzate per l'uso con carichi medi e applicazioni a bassa velocità. Grazie al lubrificante al bisolfuro di molibdeno incorporato a spirale, sono caratterizzate da un basso coefficiente di attrito sotto vibrazione e movimenti di sollevamento reciproci. Le boccole in ghisa sono disponibili in 4 versioni: tipologia standard dritta e flangiata, con flangia integrata e con supporti a cuscino.
Boccole in plastica
Sono disponibili due tipi di plastica: poliacetale e PTFE. Le boccole in poliacetale offrono eccellenti capacità di carico e di resistenza all'abrasione. Il loro basso coefficiente di attrito le rende particolarmente adatte per le alte velocità. Impediscono le vibrazioni e gli scricchiolii causati dall’attrito e sono progettate per rispettare la normativa in materia di igiene alimentare. Queste boccole possiedono anche un'eccellente resistenza chimica. resistance.
- Diametro: da 3 a 50 mm
- Lunghezza: da 10 (diametro 3 mm) a 192 mm (diametro 50 mm)
- Materiali: 1.3505; 1.4125
- LTBC (rivestimento anodizzato trasparente) disponibile per molte tipologie
- Serbatoio di lubrificante MX
Cuscinetti a strisciamento esenti da manutenzione
Il ruolo dei cuscinetti a strisciamento consiste nel fornire supporto fisico ai componenti che si muovono l'uno verso l'altro o guidarli, nonché nel sostenere le forze emergenti e trasferirle. Il metodo con cuscinetto a strisciamento comporta che il componente mobile venga condotto alla boccola del cuscinetto mediante il movimento di scorrimento. Sono possibili movimenti rotativi, lineari oppure oscillanti.
Caratteristiche dei cuscinetti a strisciamento
Durante il funzionamento i cuscinetti a strisciamento generano bassi livelli di rumore. Si rivelano particolarmente adatti sia quando si devono sopportare carichi elevati, accompagnati da movimenti relativamente lenti, sia in caso di variazioni di temperatura. In ambienti altamente corrosivi, i cuscinetti a strisciamento consentono accoppiamenti di materiali che offrono il massimo livello di resistenza. Il limitato spazio di installazione richiesto e la diversità delle caratteristiche fornite dai cuscinetti a strisciamento li rendono insostituibili in molte applicazioni industriali. MISUMI offre cuscinetti a strisciamento con un diametro compreso tra i 5 (*3) e i 100 mm.
Caratteristiche dei cuscinetti a strisciamento con lubrificazione solida
I cuscinetti a strisciamento con lubrificazione solida esenti da manutenzione sono costituiti da un corpo base e da una lega di rame pressofuso; i depositi di lubrificante solido possono entrare nelle superfici radenti della lega di rame pressofuso a distanze regolari. Questi depositi rendono possibile un basso coefficiente di attrito e pertanto riducono l'usura. I cuscinetti a strisciamento con lubrificazione solida sono particolarmente indicati per basse velocità di funzionamento e/o carichi specifici elevati. Persino i più piccoli movimenti di strisciamento rilasciano lubrificante solido mediante microabrasione. I cuscinetti a strisciamento esenti da manutenzione sono estremamente silenziosi, con una durata del prodotto molto lunga grazie alle loro efficaci proprietà di resistenza all'usura. I cuscinetti a strisciamento sono disponibili dal nostro sito di stoccaggio in Giappone entro sei giorni lavorativi.