Boccole lineari
Le boccole lineari sono impiegate nelle applicazioni con guide lineari; sono in grado di trasferire movimenti lineari con elevata precisione e scarso attrito. MISUMI offre diversi prodotti nelle versioni più adatte alle varie applicazioni e di qualità affidabile. Un ampio portafoglio di boccole lineari, tutto da scoprire.
MISUMI boccole lineari
MISUMI offre oltre 300 tipi di boccole lineari. Ne fanno parte prodotti di lunghezza corta, singola, media, doppia e lunga, a seconda dell'ambito di applicazione disponibili in versioni cilindriche e con flangia standard, centrale o di guida. Per quanto riguarda il diametro esterno, l'offerta di boccole lineari si articola nelle versioni standard e compatte. Per le applicazioni miniaturizzate, sono inoltre disponibili boccole lineari in miniatura con flangia (lunghezza singola, versione standard). Per le boccole lineari sono disponibili alloggiamenti ottimamente adattati, in formato largo o alto, nonché alberi con perfetto accoppiamento di tolleranza.
A seconda delle condizioni ambientali e di esercizio, è possibile scegliere tra diversi materiali. Per una maggiore protezione dalla corrosione, su richiesta le boccole lineari possono presentare un rivestimento superficiale. Oltre alla nichelatura chimica, MISUMI offre per molti prodotti la tecnologia di rivestimento LTBC (Low Temperature Black Chrome Plating). Gli spessori dello strato sono nell'ordine di grandezza di µm, non modificano la geometria del componente e conservano del tutto invariate le proprietà originali del materiale. Grazie a una reazione elettrochimica sotto 0 °C si crea una superficie legata nera che, oltre a ottenere ottimi risultati nel test a spruzzi salini, soddisfa anche i requisiti di minima riflessione.
Le boccole lineari della serie MX sono dotate di un serbatoio di lubrificante integrato che consente intervalli di manutenzione particolarmente lunghi: nel test di confronto con uso su 24 ore con una boccola normale del tipo LMU-12, l'impiego della versione MX ha consentito di realizzare 1.168 km, una corsa più lunga di circa 700 km, elevando così di un fattore 2,5 la durata utile della boccola lineare con serbatoio di lubrificante.
Tutte le boccole lineari sono prodotte all'interno dell'azienda. Nel contesto dell'assicurazione qualità sono sottoposte a varie fasi di test, ad esempio controlli dei diametri interno ed esterno, nonché il controllo finale del comportamento in corsa. Così MISUMI garantisce la massima qualità nella pratica.
A seguito della domanda costante, MISUMI ha rifornito il magazzino centrale europeo: più di 70 boccole lineari sono consegnabili entro due giorni lavorativi. I restanti 236 tipi sono conservati in magazzino in Giappone e sono disponibili entro sei giorni lavorativi.
Caratteristiche
- Boccole lineari con unità di lubrificazione MX: il dispositivo di lubrificazione integrato lubrifica costantemente quando necessario e prolunga così la durata utile, oltre ad assicurare un lungo periodo di esercizio senza manutenzione.
- Versione con alloggiamento: boccola lineare integrata in un corpo in alluminio. Consente di ridurre il numero di pezzi e le fasi di lavorazione.
- Boccole lineari con maniglia a ripresa: regolando la posizione desiderata mediante la maniglia a ripresa, è possibile ridurre il numero di parti della macchina e le spese di produzione.
- Guide con gabbia: le boccole lineari consentono movimenti lineari e rotatori.
Video – Introduzione alle boccole lineari (ingl.)
Questi video sono stati gentilmente resi disponibili dalla filiale USA. Pertanto, tutte le indicazioni di contatto fanno riferimento alla filiale USA, ma i prodotti sono disponibili anche in Europa.