Cinghie dentate
Per le cinghie dentate, i fabbricanti come MISUMI sono costretti a risolvere delicati problemi di materiale. Da un lato, le cinghie dentate devono funzionare senza intoppi; e dall'altro, sono attesi benefici di trasporto. L'obiettivo consiste nel progettare unità con la massima efficienza, ad esempio per trasferire più potenza negli stessi requisiti di spazio o per ottenere le stesse prestazioni in uno spazio ridotto.
Caratteristiche:
- Realizzate con vari materiali: alluminio, acciaio (1.1191/C45E) e acciaio inossidabile (1.4301)
- Forme del profilo: MXL, XL, L, H, GT, YU, T e AT
- Con trattamento superficiale aggiuntivo: anodizzato, trasparente o nero, nichelato chimicamente e brunito
- Discoidale nella forma A – e B (K)
- Con diametro dell'albero configurabile in modo personalizzato, disponibile per numerose dimensioni
- Con adattamento flessibile ad applicazioni differenti.
Le cinghie dentate rappresentano elementi della macchina indispensabili nella tecnologia di trasmissione
MISUMI offre cinghie dentate, utilizzate nella tecnologia di trasmissione, nella tecnologia lineare e nella tecnologia di trasporto. I sistemi di posizionamento con attuatori, moduli di movimentazione o attuatori lineari, come quelli utilizzati nelle macchine per l'imballaggio e nei robot industriali, rappresentano applicazioni tipiche delle trasmissioni a cinghia dentata. Funzionano in modo riproducibile grazie alla chiusura del modulo e possono essere azionate senza gioco. Rispetto alle catene, le cinghie dentate offrono un funzionamento più silenzioso, una precisione maggiore e le prestazioni possono essere controllate mediante la combinazione di passo e larghezza della cinghia.
MISUMI offre diverse tipologie di profili per cinghie dentate
I profili trapezoidali sono disponibili nelle varianti in pollici standardizzate MXL, XL, L, H e nelle varianti metriche T5 e T10. I profili arrotondati delle cinghie dentate MISUMI offrono un funzionamento e una precisione ancora più fluidi e carichi di picco inferiori a quelli dei pignoni.
Pulegge per cinghie MISUMI
Le pulegge per cinghie MISUMI sono disponibili per alberi di quasi qualunque diametro in relazione al numero di denti e al profilo scelto. Offrono la possibilità del collegamento di bloccaggio per attrito o positivo all'albero con vite di serraggio, gola per chiavi o manicotto di serraggio conico. MISUMI offre pulegge in alluminio o acciaio.