Attualmente non ci sono notifiche.
Componenti con meccanismo consolidato e ad anello
MISUMI offre viti in acciaio inossidabile di svariate dimensioni e tipologie. È possibile la spedizione a partire da un'unica unità, così come di una confezione da 200 a 500 unità. Sono disponibili le seguenti tipologie:
Caratteristiche:
- Filettatura da M2 a M12
- Lunghezza configurabile con incrementi di 1 mm
- Disponibilità di viti con filettatura a sinistra
- Vite a esagono incassato con rondella
- Vite a esagono incassato con prevenzione dell'allentamento
- Vite a esagono incassato con foro a croce
- Vite a esagono incassato completamente filettate
- Viti a testa piatta ed esagono incassato