Componenti standard
MISUMI offre una gamma di leve di serraggio, maniglie girevoli, volantini e manopole.
È possibile scegliere tra varie versioni tra cui volantini con impugnature fisse, volantini con impugnature pieghevoli, viti a testa zigrinata, impugnature a cono. Il diametro e il foro del mozzo dei volantini possono essere scelti in base alle proprie esigenze e configurati secondo necessità.
I componenti standard rappresentano spesso elementi indispensabili per il funzionamento dei sistemi di ingegneria meccanica. Al fine di fornire la soluzione giusta per ogni applicazione, MISUMI offre una vasta gamma di vari componenti standard in numerose dimensioni e versioni speciali. I nostri componenti standard sono disponibili anche in quantitativi ridotti.
Componenti standard I: leve
Le leve standard possono essere suddivise in quattro categorie: leve di serraggio, tensione, compensazione e stazionarie. Le leve di serraggio della gamma MISUMI sono disponibili in numerose versioni:
- Leve di serraggio standard, versione smaltata, versioni in plastica o acciaio inossidabile
- Leve di serraggio in miniatura
- Forme opzionali: a forma di Y o con impugnatura a T.
- Leve di serraggio con pulsante o tampone
- Versioni speciali, ad es. con bloccaggio a pressione o cricchetti
Le leve di tensione sono disponibili in svariate dimensioni, anche con esagono incassato Le leve di compensazione e stazionarie sono invece disponibili con teste diverse e in vari colori.
Componenti standard II: maniglie
Questo segmento di componenti standard è suddiviso in maniglie mobili e fisse. Sono disponibili diverse forme di impugnatura per entrambe le tipologie (ad es.: ergonomica). Sono inoltre disponibili maniglie pieghevoli e versioni in miniatura.
Componenti standard III: volantini
La differenza principale tra questi consiste nel fatto che alcuni sono convenzionali e alcuni sono a disco. Entrambe le tipologie sono disponibili anche con maniglie pieghevoli. Per i i volantini convenzionali è anche possibile configurare il numero di raggi. Sono inoltre disponibili versioni zigrinate in alluminio o acciaio inossidabile.
Componenti standard IV: manopole
Le manopole rappresentano sicuramente il segmento più diversificato dei componenti standard. MISUMI offre diverse versioni con specifiche configurabili per numerosi tipi di attività:
- Manopole zigrinate, la zigrinatura a scacchi è opzionale, con esagono incassato, tampone in punta, H.S.C.S o taglio
- Manopole di serraggio zigrinate
- Manopole a fungo
- Manopole a croce
- Manopole a 3 e 5 lobi
Per gli ordini di quantitativi minimi di componenti standard MISUMI non è previsto il sovrapprezzo, questo significa che è possibile acquistare anche poche unità.