Cuscinetti reggispinta
I cuscinetti reggispinta consentono la rotazione tra le parti e sono progettati per supportare carichi prevalentemente assiali. MISUMI offre una varietà di componenti configurabili, per i quali i cuscinetti reggispinta possono essere utilizzati in numerose situazioni. I cuscinetti reggispinta MISUMI si distinguono per la massima qualità e affidabilità nel funzionamento quotidiano dei sistemi.
Cuscinetti reggispinta
Cuscinetti reggispinta I: cuscinetti reggispinta con alloggiamento
I cuscinetti sono fissati agli alloggiamenti con viti di arresto, che possono essere facilmente rimosse per reintegrare i lubrificanti. Tutte le tipologie sono disponibili con o senza pilota. I cuscinetti reggispinta con alloggiamento sono configurabili in diametri da 7 a 30 mm. I cuscinetti con diametro di 14 mm presentano 2 controfori nell'alloggiamento; i diametri superiori a 17 mm sono dotati di 4 fori. La superficie può essere trattata con ossido nero o nichelatura chimica.
Cuscinetti reggispinta II: cuscinetti reggispinta a sfere
I cuscinetti reggispinta a sfere sono disponibili in acciaio e acciaio inossidabile. È possibile selezionare diametri interni da 10 a 30 mm, pertanto la velocità di rotazione ammissibile diminuisce all'aumentare del diametro; le specifiche esatte possono essere esaminate nel file PDF del prodotto. Si raccomanda di aprire la confezione del prodotto con cautela: le piastre e il fermo si staccano facilmente!
Cuscinetti reggispinta III: cuscinetti reggispinta a rullini
I cuscinetti reggispinta a rullini con fermo sono disponibili con diametri interni da 4 a 30 mm. Inoltre, all'interno della gamma sono disponibili anche rondelle reggispinta compatibili.
Cuscinetti reggispinta IV: cuscinetti ad aghi con cuscinetti a sfere o rullini
Questa tipologia speciale combina cuscinetti a rullini e a sfere. Caratteristiche speciali: sul lato del cuscinetto reggispinta è presente un coperchio antipolvere per impedire l'intrusione di sporcizia e perdite di lubrificante. Con la loro capacità di sostenere contemporaneamente carichi radiali e assiali, i cuscinetti NKXZ sono adatti per layout compatti da utilizzare con estremità fisse dell'albero. I cuscinetti NKXRZ offrono prestazioni migliori con i carichi assiali.
Sconti progressivi in base al quantitativo ordinato per tutte Sconti progressivi in base al quantitativo ordinato per tutte
MISUMI offre sconti progressivi per ordini di grandi quantitativi, che possono variare in base alla tipologia di cuscinetto acquistata. Per conoscere l'esatto ammontare dello sconto, registrarsi come clienti e richiedere online il prodotto desiderato.