Distanziali e distanziatori
I distanziali e i distanziatori sono esposti a varie condizioni nell'ingegneria dei sistemi. La gamma di distanziali e distanziatori MISUMI comprende modelli, materiali e dimensioni differenti al fine di fornire la soluzione giusta per qualunque applicazione.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Distanziali e distanziatori in versione standard
I distanziali standard sono disponibili in lunghezze comprese tra i 3 e i 30 mm e con diametri compresi tra i 2 e i 12 mm. Inoltre, sono trattati con rivestimento trivalente cromato (nero). Esempi di applicazione:
Distanziali e distanziatori a rettifica simultanea
I distanziatori a rettifica simultanea sono caratterizzati da una precisione estrema. La lavorazione raggruppata consente di limitare le variazioni delle dimensioni L entro ± 5μ per ciascun ordine. A seconda della tipologia, è possibile configurare lunghezze da 1 e a 100 mm con incrementi di 0,1 mm, diametri compresi tra i 4 e i 50 mm e diametri interni compresi tra i 3 e i 48 mm. Le superfici sono trattate con ossido nero o nichelatura elettrolitica.
Distanziali e distanziatori con gradino
I distanziali e i distanziatori con gradino sono bruniti o nichelati chimicamente a seconda della tipologia e del materiale selezionati. La flangia incassata è definibile in lunghezze da 1 a 20 mm per ciascuna tipologia.
Piastre e nastri di spessore: per spazi limitati e molto limitati
Le piastre di spessore sono disponibili per le dimensioni più limitate e sono adatte per altezze da 0,1 a 1 mm. Inoltre, è disponibile anche una versione speciale in acciaio temprato SK. Le lunghezze e le larghezze variano invece a seconda della tipologia.
I nastri di spessore possono essere utilizzati per spazi con un'altezza da 0,005 a 0,5 mm. Sono disponibili in lunghezze da 1000 mm o 5000 mm e vengono consegnati arrotolati in una scatola. In alternativa, esiste anche una versione dotata di una pratica scatola con dispenser, con una larghezza fissa di 100 mm e una lunghezza di 1500 mm. Per i nastri di spessore in acciaio temprato SK è possibile scegliere anche un materiale alternativo.