Ghiere per alberi
-
Compatte con uretano/A morsetto -
A morsetto/Compatte/Standard -
Ghiere per alberi/In due pezzi -
Per montaggio cuscinetti/A morsetto / Compatte/Spallamento corto -
Ghiere per alberi / Per montaggio cuscinetti / Con vite di fermo/Compatte / Spallamento corto -
A 2 fori maschiati -
Con maniglia a ripresa/A cuneo/Con fori di montaggio laterali -
Ghiere per alberi/Ad attacco rapido
Su MISUMI sono disponibili una varietà di ghiere per alberi. Indipendentemente dal fatto che si tratti della versione in due pezzi con intaglio o monopezzo con cuneo di serraggio, è possibile scegliere tra più di 40 modelli diversi e adattarne le caratteristiche in modo personalizzato alla relativa applicazione. A seconda della versione, i materiali comprendono acciaio, acciaio inossidabile o una lega di alluminio. I trattamenti superficiali consistono, a scelta, nella brunitura, nella nichelatura chimica o nell'anodizzazione. Inoltre, sono disponibili anche ghiere per alberi con forme speciali adatte ad applicazioni particolari.
Caratteristiche:
- Materiale: 1.1191; 1.4301; EN AW-2017
- Trattamento superficiale: brunitura, nichelatura chimica, anodizzazione
- Diametro: da 3 mm a 50 mm
Versione monopezzo con vite di regolazione o di serraggio:
Le ghiere per alberi sono idonee per impieghi con requisiti e forze assiali ridotte. Per il montaggio, le viti devono essere applicate su una superficie e non sulla circonferenza dell'albero, in caso contrario possono provocare deformazioni.
Versione monopezzo e in due pezzi con intaglio:
Le ghiere per alberi sono disponibili in versione monopezzo e in due pezzi con intaglio.
Le ghiere per alberi monopezzo con intaglio sono particolarmente indicate per impieghi con requisiti comuni e forze assiali moderate. Non si verificano compressioni puntuali della vite a causa della pressione eccessiva sulla superficie dell'albero. In caso di forze elevate, occorre calettare la ghiera sull'albero (attrito elevato).
Le versioni in due pezzi possono essere montate radialmente e sono quindi perfette per un montaggio ottimizzato dal punto di vista temporale su alberi fissati assialmente.
Versione in due pezzi con cerniera:
Per spazi limitati o per velocizzarne la sostituzione, le ghiere in due pezzi possono essere utilizzate con la cerniera.
Ghiere per alberi con cuneo di serraggio:
Le ghiere monopezzo con cuneo di serraggio garantiscono un serraggio delicato e rapido degli alberi con poca forza di avvitamento.
Ghiere per alberi ad attacco rapido:
Grazie alla presenza della leva, l'attacco rapido è facile da regolare.
Ghiere per alberi con fissaggio di sensore:
Per il fissaggio di sensori, MISUMI propone versioni speciali di ghiere per alberi. Queste ultime presentano superfici di montaggio con i relativi fori per il montaggio dei sensori. Altre versioni offrono invece fori di montaggio sulle superfici di taglio, della chiave e su quelle laterali.
Ghiere per alberi di forme speciali
Con scanalatura per molla (1): questa versione di ghiera per alberi fissa dischi o ruote con una scanalatura passante.
Anelli di fermo per cuscinetti (2): fissano assialmente l'anello interno del cuscinetto saldamente e con precisione. I cuscinetti sono fissati mediante il piccolo anello di appoggio e il lato conico o a gradino.
Ghiere per alberi con maniglia a ripresa (3): consentono di variare rapidamente la posizione della ghiera grazie alla maniglia.
Ghiere per alberi con cerniera (4): sono disponibili in diametri da 10 a 30 mm da applicare sull'albero.
L'applicazione di un disco ammortizzatore in poliuretano (5) protegge l'albero lineare dalle vibrazioni.
Kit di fissaggio:
Per requisti speciali di forza di serraggio uniforme sull'intera circonferenza dell'albero, sono da preferire i kit di serraggio con morsetto conico.
Dadi ad anello, dadi arricciati:
Per il fissaggio assiale o la regolazione del gioco dei cuscinetti vengono utilizzati dadi ad anello e dadi arricciati. Sono disponibili come anelli di regolazione, di fissaggio o dado originale con vari meccanismi di serraggio.