Giunti per alberi
In MISUMI sono disponibili numerosi giunti e snodi per alberi per i più svariati settori applicativi. La scelta spazia tra giunti lamellari, giunti Oldham, giunti a denti e giunti rigidi. Il diametro esterno e la foratura del mozzo possono essere selezionati a seconda dell'applicazione, ad esempio sono disponibili foro con scanalatura per molla, morsetto spaccato o senza chiavetta.
Caratteristiche
- Diametro: da 6 mm a 95 mm
- Foro del mozzo selezionabile da 3 mm a 40 mm
- Momento di rotazione consentito fino a 180 Nm
- Numero di giri consentito fino a 78000 giri/min.
i tre tipi principali in assortimento
Giunti per alberi a trazione magnetica TM (potenza di trasferimento massima possibile 0,66 kW)
- Trasmissione della forza senza contatto via campo magnetico per applicazioni sensibili, ad esempio in presenza di polvere
- Esenti da usura e leggeri, senza elementi di contatto
- Limitazione automatica del momento (0,5 Nm per D 35 mm e 0,5 mm di distanza del giunto)
- Controllo supplementare del momento mediante la distanza del giunto
- Inserimento in parallelo o a 90° e possibilità di leggero spostamento angolare, max. 1500 1/min
- Senso di rotazione contrapposto
- Possibile utilizzo sotto vuoto
- Giunti impermeabili
- Nessun valore di campo magnetico a più di 50 mm di distanza
- Ambito di impiego da -50 °C a +60 °C
- Intensità magnetica stabile nell'intervallo dell'1% per 100 anni
- Consentono l'assoluta separazione spaziale tra i due componenti
Giunto a catena (potenza di trasferimento massima possibile 2370 kW)
- Trasmissione della forza senza contatto via campo magnetico
- Nessun elemento di contatto, quindi funzionamento leggero ed esente da usura
- Limitazione automatica del momento (0,5 Nm per D 35 mm e 0,5 mm di distanza del giunto)
- Controllo supplementare del momento mediante la distanza del giunto
- Inserimento in parallelo o a 90° e possibilità di leggero spostamento angolare, max. 1500 1/min
- Senso di rotazione contrapposto
- Possibile utilizzo sotto vuoto
- Assolutamente impermeabile
- Consente l'assoluta separazione spaziale tra i due componenti
Giunti a dischi per servomotori (potenza di trasferimento massima possibile 180 kW)
- Per scenari di impiego con esigenze elevate, ad esempio per ambienti polverosi, trasmissione della forza senza contatto via campo magnetico
- Nessun elemento di contatto, quindi funzionamento leggero ed esente da usura
- Limitazione automatica del momento (0,5 Nm per D 35 mm e 0,5 mm di distanza del giunto)
- Controllo supplementare del momento mediante la distanza del giunto
- Inserimento in parallelo o a 90° e possibilità di leggero spostamento angolare
- Impiego senza problemi sotto vuoto
- Ottima impermeabilità
- Possibile impiego in un ampio intervallo di temperatura, da -50 °C a +60 °C
- Intensità magnetica stabile nell'intervallo dell'1% per 100 anni
- Consentono l'assoluta separazione spaziale tra i due componenti, ove desiderato
Giunti per alberi rigidi a torsione in numerose versioni
Oltre ai giunti per smorzamento delle vibrazioni, MISUMI offre anche un’ampia scelta di giunti rigidi alla torsione. Il giunto rigido presenta torsioni molto ridotte e può essere quindi impiegato anche con angoli molto piccoli.
Giunto per alberi in plastica
Oltre alle comuni versioni in metallo, MISUMI offre anche una versione in plastica. Questo giunto per alberi è economico e perfetto per gli impieghi a momento di rotazione ridotto, ad esempio per potenziometri e strumenti di misura che richiedono piccoli momenti di rotazione. Ecco un esempio di applicazione del giunto per alberi con potenziometro.
- Non trattare parti metalliche. I giunti sono molto affidabili in applicazioni con carichi ridotti. Idonei per misuratori di portata e altri strumenti di misura.
- Evitare flessione e tensione eccessive durante l'installazione. Rispettare i limiti di coppia di serraggio delle viti di registrazione. (Il superamento della coppia di serraggio ammessa provoca la rottura della plastica)
- Nei test di riscaldamento, i giunti mostrano una durata prevista di 10 anni e 10^8 rotazioni, osservando i valori di coppia e di disallineamento ammissibili.
Giunti a catena / Giunto per alberi
Il giunto a catena è studiato per l'impiego con catene a rulli su due file e rocchetti per catene. Garantisce la trasmissione di momenti elevati e quindi efficienti.
Il giunto per alberi si fissa facilmente all'albero serrando l'apposito dado. Questo giunto è ideale per carichi assiali.
Giunto Oldham
Nel giunto Oldham, mozzo e distanziatore possono essere separati senza problemi, assicurando così la facilità del montaggio.
Video – Introduzione ai giunti (ingl.)
Questi video sono stati gentilmente resi disponibili dalla filiale USA. Pertanto tutte le indicazioni di contatto fanno riferimento alla filiale USA, ma i prodotti sono disponibili anche in Europa.