Guide lineari
La guida lineare è uno dei componenti centrali della tecnologia lineare. Per i numerosi campi di impiego della tecnologia lineare, MISUMI offre varie versioni di guide lineari, al fine di soddisfare in modo ottimale i diversi requisiti per la costruzione di macchine.
Guida lineare in miniatura
La guida lineare in miniatura rappresenta la versione più piccola. L'assortimento mette a disposizione varie lunghezze: carrelli guida corti, standard, lunghi ed extra lunghi in materiali, lunghezze e larghezze configurabili a piacere sono perfetti per requisiti di miniaturizzazione.
Tra i materiali sono a disposizione l'acciaio inossidabile e l'acciaio al carbonio. È possibile definire anche il numero dei carrelli (1 o 2) delle guide in miniatura. Opzionalmente sono disponibili anche i fori di riferimento. Inoltre, può essere selezionato anche il livello di precisione.
A seconda del settore di impiego, sono proposti vari materiali, ad esempio acciaio al carbonio per applicazioni standard e acciaio inossidabile per applicazioni che richiedono il massimo di igiene possibile.
Anche le sfere sono assicurate contro la caduta: i carrelli delle guide lineari profilate in miniatura sono dotati di fermo in filo delle sfere. Ciò consente eventualmente lo smontaggio di carrello e rotaia.
Guide lineari resistenti al calore
Negli impianti con sviluppo di calore, una guida lineare resistente al calore è obbligatoria per garantire un funzionamento senza problemi. Per questa esigenza particolare, MISUMI offre la soluzione ottimale: la guida lineare resistente al calore è disponibile, come tutti gli altri modelli, in numerose versioni e costituisce quindi una risposta completa per questo specifico campo applicativo.
Versione resistente alla temperatura
- Le versioni standard possono essere impiegate nell'intervallo da -20 °C a +80 °C.
- Le versioni resistenti alla temperatura possono essere impiegate anche in ambienti estremamente caldi, fino a 150 °C.
Impieghi in ambienti polverosi
Se l'esercizio dell'impianto genera molta polvere, è opportuno l'impiego di una guida lineare protetta contro la polvere al fine di garantire lunghi periodi di esercizio. Gli effetti di miglioramento della tenuta sono dovuti al carrello a doppia tenuta. In questo modo non possono penetrare corpi estranei che limitino le funzioni o provochino l'usura dei componenti della guida lineare. Attenzione: la guida lineare protetta contro la polvere non è idonea all'impiego in presenza di polvere calda.
Tavole e guide a rulli incrociati
L'assortimento di tavole e guide a rulli incrociati di MISUMI propone vari tipi di foratura:
- fori filettati
- fori svasati
- ori comuni per il fissaggio della tavola
Special lubricants
The Lubrication Unit MX allows long-term, maintenance-free operation of linear guides. The environmentally friendly and clean lubrication system ensures long lasting performance and reduces maintenance costs and damage; the ball parts do not require manual lubrication. As a special service, MISUMI offers miniature linear guides with both threaded and counterbored holes, with no significant change in prices or delivery dates.
Corrosion-resistant low temperature black chrome (LTBC) plating available
- Thickness: 1 μm -2 μm
- Good corrosion resistance
- No change to material properties
- Highly resistant to delamination
- Minimal light reflection
- Suitable for applications in which components come into contact with water or detergents