Inserti filettati
Gamma di inserti filettati e utensili correlati disponibili in numerose dimensioni. Come tutti i prodotti MISUMI, colpiscono per la loro qualità professionale e l'elevato grado di affidabilità.
Inserti filettati di svariate dimensioni
Gli inserti filettati MISUMI possono (dopo l'inserimento) essere configurati con un diametro da 3 a 16 mm e una lunghezza (a seconda del diametro) da 3 a 32 mm. Sono disponibili modelli con filettatura standard e sottile. Inoltre, all'interno della gamma sono disponibili anche inserti filettati senza attuatori.
Materiale utilizzato
Gli inserti filettati MISUMI sono realizzati in vero acciaio inossidabile 1.4301/X5CrNi18-10.
Uso degli inserti filettati
- Praticare un foro nel pezzo da lavorare con un diametro adatto secondo la tabella qui sopra. (Profondità di foratura > lunghezza dopo l'inserimento + 2,5xP)
- Trattare il foro con le filettature dell'inserto ( in questa sequenza: standard, media, finale) e rimuovere completamente gli scarti metallici.
- Inserire l'inserto filettato fino alla punta del manicotto dell'utensile di montaggio (attuatore sul lato della punta) e tagliare l'attuatore dalla fessura del mandrino. Ruotare la maniglia e spingere l'inserto filettato nella guida dalla parte della filettatura sulla punta dell'utensile. Allinearlo in modo che l'inserto non sporga oltre la punta del manicotto (1 o 2 spazi).
- Ruotare la maniglia per inserire gli inserti filettati. Nel farlo, tenere l'utensile di montaggio in posizione verticale rispetto al pezzo da lavorare. Controllare la fase di inserimento attraverso l'apertura della punta del manicotto. Dopo aver completato il processo di montaggio, rimuovere l'utensile dal pezzo da lavorare. Premendo la maniglia nella direzione di montaggio nel corso di quest'ultimo, la filettatura potrebbe danneggiarsi. Ruotare la maniglia leggermente sempre in direzione orizzontale. Durante il processo di perforazione, non ruotarla nella direzione opposta perché questo potrebbe causare dei danni.
- Dopo aver completato il processo di montaggio, utilizzare l'apposito utensile per estrarre l'attuatore dalla gola colpendolo con un martello (fig. 3).
- Premere l'utensile di smontaggio sull'inserto filettato per rimuoverlo, dopodiché ruotare lentamente in senso antiorario (fig. 4). Se si desidera utilizzare un nuovo inserto all'interno del foro libero, adoperare una filettatura speciale.
Inserti filettati adatti
Gli inserti filettati per ogni tipo di filettatura sono disponibili in lunghezze e diametri adatti.
Utensili di montaggio
Per l'uso degli inserti filettati sono disponibili vari utensili.
- Utensili di montaggio per l'inserimento degli inserti filettati
- Utensili per l'estrazione degli attuatori
- Utensili di smontaggio per la rimozione degli inserti filettati
Ordini di grandi quantitativi
Gli ordini di grandi quantitativi sono disponibili anche come pacchetto convenienza.