Molle
MISUMI offre una vasta gamma di molle elicoidali, molle a gas e ammortizzatori.
Nell'ingegneria meccanica le molle di tensione sono esposte a diversi carichi. MISUMI offre la soluzione giusta per qualunque applicazione. Intervallo della capacità di carico a partire da molto basso: 0,69 a massimo: 430 N.
Alle molle di tensione si applica la seguente formula: Carico P [N] = Tensione iniziale Pi [N] + (Costante elastica k [N / mm] × Deflessione F [mm])
Le molle MISUMI (tranne le versioni prefabbricate) sono standardizzate per mantenere il carico massimo allo stesso diametro costante. La tensione iniziale e la costante elastica sono valori di riferimento prodotti sulla base del valore di carico massimo.
Le molle possono essere utilizzate solo entro l'intervallo di deflessione ammissibile F massimo (mm). Il superamento della deflessione consentita può causare deformazioni o malfunzionamenti dopo alcune applicazioni. È necessario tener presente che durante l'installazione le molle non devono essere estese oltre la deflessione consentita!

Molle senza ganci
Separata dalla molla stessa, la piastra di montaggio può essere spostata in modo flessibile a seconda delle esigenze. Inoltre, il contatto diretto tra la molla e la piastra di ritenzione non causa a quest'ultima stress di flessione, fattore che risulta impossibile con le molle di tensione convenzionali.
Molle per installazione con ganci
Le piastre di montaggio e i ganci possono essere montati sulla molla in modo che le molle di tensione possano essere pretagliate alla lunghezza desiderata.
Ancoraggi per molle di tensione
Sono disponibili varie tipologie di ancoraggi:
MISUMI offre una vasta gamma di molle di tensione e compressione:
- Con foro e tacca
- A forma di L
- Con esagono interno
- Esagonali
- Con gola
Forniamo anche molle di tensione e molle di compressione con le seguenti caratteristiche del prodotto:
Molle di tensione
- Diametro: 2 – 24 mm
- Lunghezza: 10 – 550 mm
- Lunghezza selezionabile con incrementi di 1 mm
- Spessore del filo: 0,2 - 2,6 mm
- Con ganci fissi o mobili
Molle di compressione
- Diametro: 2 – 70 mm
- Lunghezza: 15 – 350 mm
- È possibile selezionare la lunghezza con incrementi di 1 mm (a seconda della versione)
- Spessore del filo: 0,16 mm - 4,5 mm