Morsetti a ginocchiera
MISUMI ha aggiornato la sua gamma di morsetti a ginocchiera ed è stato in grado di ridurre mediamente il prezzo di tali articoli del 17%. Tutti i prodotti ora sono conformi alla direttiva RoHS. Inoltre, all'interno della gamma sono stati introdotti cinque nuovi modelli.
Morsetti MISUMI: morsetti a ginocchiera, unità di serraggio e maschere di lavorazione
MISUMI offre una vasta gamma di morsetti a ginocchiera con impugnatura orizzontale e verticale nonché maschere di lavorazione. La gamma di morsetti a ginocchiera è stata aggiornata. Pertanto il livello dei prezzi di molti prodotti potrebbe essere stato notevolmente ridotto. Tutti i morsetti sono conformi alla direttiva RoHS. Inoltre, sono disponibili cinque nuovi modelli di morsetti.
Morsetti I: unità di serraggio
Le unità di serraggio MISUMI sono disponibili in tipologie di piccole e grande dimensioni e dispongono di morsetti a molla per lavorare sui pezzi con forza costante.
Morsetti II: morsetti a ginocchiera
I morsetti a ginocchiera MISUMI sono disponibili in numerose forme, per esempio con leve (impugnature verticali / orizzontali) e spinta laterale. Alla gamma di morsetti sono stati aggiunti circa 28 nuovi articoli. I morsetti a ginocchiera sono adatti per ispezione, saldatura, assemblaggio e maschere di lavorazione.
I morsetti con leva orizzontale sono disponibili in tre versioni:
- Il modello piatto con impugnatura standard può essere selezionato in base ai requisiti di spazio di montaggio per i tipi di montaggio con base flangiata, laterale o lineare. Utilizzando le tipologie con impugnatura standard a braccio alto, sono possibili posizioni del braccio più elevate rispetto ai morsetti tradizionali. Pertanto, per le posizioni di lavoro elevate, non è più necessario sollevare il morsetto.
- La tipologia con impugnatura lunga impedisce alle dita di rimanere intrappolate e quindi garantisce una migliore operabilità.
- Impugnatura orizzontale: questi morsetti a ginocchiera di piccole dimensioni sono adatti per operazioni leggere e sono particolarmente appropriati quando i movimenti verso l'alto sono limitati dalla presenza di ostacoli.
Impugnature verticali a leva:
- La versione standard è più comunemente usata per i collaudi e le maschere di saldatura nel settore dell'industria automobilistica e aerospaziale. L'apertura ad angolo superiore a 90° del braccio di bloccaggio offre sufficiente spazio per rimuovere i pezzi quando il morsetto a ginocchiera non è in posizione di tensione. A seconda dei requisiti dello spazio di montaggio e della forma, per le superfici verticali è possibile selezionare le tipologie flangiate e lineari.
- Le tipologie con braccio alto consentono posizioni del braccio più elevate. Pertanto, per le posizioni di lavoro elevate, non è più necessario sollevare i morsetti.
- Le tipologie di braccio a due punte consentono contemporaneamente due posizioni di serraggio e quindi migliorano l'usabilità e consentono di risparmiare spazio.
- Le tipologie a braccio lungo sono adatte per il bloccaggio di un pezzo a una distanza maggiore.
- Le tipologie a spinta laterale sono adatte per bloccare un pezzo in lavorazione lateralmente e sono disponibili con varie forze di serraggio, picchetti e opzioni di montaggio, incluse quelle di tipo compatto e leggero.
- La tipologia saldata può essere facilmente assemblata ed è adatta a vari scopi, poiché i bracci di serraggio e le impugnature possono essere saldati con qualsiasi angolazione.