Perni per apparecchiature di test
MISUMI offre calibri a perni dotati di numerose gamme di precisione. I calibri a perni sono facili da maneggiare e rappresentano strumenti di misura estremamente precisi e affidabili. Per tutti i nostri calibri a perni sono disponibili i relativi connettori.
I calibri a perni sono ideali per misurare i diametri dei fori, gli angoli dei fori, la distanza tra i fori, ecc... Vengono inoltre utilizzati per misurare gole, dentature o filettature.
MISUMI offre le seguenti versioni:
- Calibri a perni dritti per apparecchiature di ispezione
- Calibri a perni romboidali per determinare il fissaggio dei pezzi
- Calibri a perni ovali, dritti e incassati per apparecchiature di ispezione
- Calibri a perni quadrati e incassati per apparecchiature di ispezione
- Calibri a perni con punta arrotondata per il controllo di aree difficili da visionare (ad es.: il retro di un pezzo in lavorazione)
- Calibri a perni per ispezionare pezzi con un diametro molto consistente
- Calibri a perni per ispezionare pezzi di grandi dimensioni
- Calibri a perni conici senza gola (i pezzi in lavorazione sottili non rimangono intrappolati)
- Perni con filettatura interna per bloccare i pezzi in lavorazione al fine di determinarne le dimensioni
- Calibri con perni romboidali per pezzi in lavorazione di forma affine
- Calibri a perni per confermare le dimensioni contrassegnando il pezzo in lavorazione
- Calibri a perni con filettatura o morsetto per bloccare i pezzi in lavorazione
- Perni di superamento e non superamento per la misurazione della distanza tra due pezzi in lavorazione
I calibri a perni MISUMI e i relativi connettori possono essere configurati con grande flessibilità e sono di alta qualità. La maggior parte dei calibri a perni può essere configurata online e spedita entro 8-10 giorni lavorativi.