Pignoni / catene (compatibilità DIN 8188)
Gli ingegneri meccanici utilizzano le catene per numerosi scopi, ad es. per la trasmissione della potenza o il trasporto di materiale. MISUMI offre una vasta gamma di pignoni e catene differenti.
Vantaggi delle catene a rulli
- Alte prestazioni e trasmissione elevata della potenza
- Trasmissione sincrona (assenza di slittamento)
- Possibile utilizzo in condizioni critiche quali l'impatto, la temperatura, l'umidità o gli ambienti corrosivi
- Affidabilità ed efficienza elevate (98%)
- Variabilità nei rapporti di velocità
- Possibilità di distanziamento elevato dall'albero
- Riduzione ed estensione della trasmissione a catena
- Nessun requisito di precarico del sistema (nessun carico statico)
- Nessun rischio di incendio
Pignoni: prestazioni e affidabilità elevate
Nel campo della tecnologia dei nastri trasportatori, i pignoni e le catene efficienti e affidabili svolgono un ruolo importante. A seconda del tipo di nastro trasportatore, sono necessarie versioni differenti. MISUMI offre un'ampia varietà di pignoni e catene con soluzioni configurabili per ciascuna variante.
Pignoni: molteplici opzioni di configurazione
Tutti i pignoni possono essere configurati in base alle specifiche dei requisiti individuali. Il passo, il numero di denti, il diametro del foro dell'albero e le specifiche della gola possono essere definiti in varie versioni. MISUMI offre una varietà di materiali e finiture anche per i nastri trasportatori di piccole dimensioni.
Catene a rulli
Oltre ai pignoni, sono disponibili numerose varianti di catene a rulli. È possibile selezionare vari materiali; il numero di maglie è definibile fino a 1000000/2. La tensione esatta e altre specifiche (dati CAD) sono riportate nelle pagine dei relativi prodotti. Inoltre, è possibile specificare le maglie di collegamento o false.
Cinghie piane per nastri trasportatori
Nel settore delle cinghie piane, MISUMI offre molte varianti:
- Le catene a blocchi in tecnopolimero (ad es.: poliacetale) a fila singola e doppia, offrono una resistenza chimica particolare e sono generalmente utilizzate per il trasporto delle lattine
- Sono disponibili anche i relativi pignoni in tecnopolimero
- Le catene per i nastri trasportatori con tavola (ad es.: per bottiglie di bevande) sono disponibili in poliacetale a basso attrito con i relativi rulli
Pignoni folli
Pignoni folli, ad es. con mozzo o cuscinetti singoli, sono disponibili anche regolazioni di tensione adatte ai pignoni convenzionali.
Per l'impiego dei pignoni e delle catene a rulli è disponibile un'ampia gamma di accessori:
Per l'impiego dei pignoni e delle catene a rulli è disponibile un'ampia gamma di accessori:
- Perni folli in acciaio e acciaio inossidabile
- Guide per catene in numerose lunghezze e resistenze: acciaio o plastica, binario rialzato e canale standard
- Tendicatena con tenditore opzionale
Disponibilità dei dati CAD
Tutte le specifiche (dati CAD) dei pignoni, delle catene a rulli e di altri componenti possono essere esaminate nelle relative pagine dei prodotti.