Prigionieri
I prigionieri vengono spesso utilizzati per i lavori di costruzione. MISUMI offre vari modelli con caratteristiche di equipaggiamento speciali quali profili esagonali o scale di misurazione per offrire funzionalità ottimali in situazioni applicative particolari.


Prigionieri standard
Il modello standard anodizzato nero presenta viti con filettatura destrorsa su entrambi i lati e un profilo esagonale centrale (configurabile da M8 a M20). Questo prigioniero in acciaio inossidabile è configurabile in lunghezze da 50 a 300 mm.
Prigionieri completamente filettati
Questo modello presenta una filettatura continua ed è disponibile in acciaio strutturale e acciaio inossidabile. I prigionieri di entrambe le varianti sono configurabili in lunghezze da 100 a 500 mm e diametri da 6 a 16 mm.
Prigionieri esagonali
I prigionieri esagonali possono essere installati ottimamente con il profilo esagonale esterno centrale. Per questa variante le dimensioni esagonali sono disponibili da M3 a M10.
Prigionieri con scala e camere flangiate compatibili
I prigionieri con scala integrata sono adatti per i posizionamenti di precisione. Grazie a questa camera flangiata compatibile è possibile impostare distanze precise. Pertanto, ad esempio, i piedini di montaggio possono essere regolati all'altezza corretta.