Pulegge dentate
Le pulegge dentate MISUMI
Le pulegge dentate MISUMI sono disponibili per quasi tutti i diametri di alberi in rapporto al numero dei denti e al profilo selezionato. Offrono la possibilità di collegamento forzato o accoppiamento geometrico all'albero con vite di bloccaggio, scanalatura per linguetta di aggiustamento o spina elastica conica. MISUMI propone pulegge dentate nelle versioni in alluminio o in acciaio.
Con le cinghie dentate e le relative pulegge, si ottiene una trasmissione a cinghia perfettamente coordinata. Le pulegge dentate sono la controparte delle cinghie dentate nella trasmissione a cinghia. Ne esistono diverse varianti costruibili con questi componenti. È di particolare importanza che la cinghia dentata sia utilizzata con la puleggia adatta.
Costruzioni personalizzate? Il nostro reparto di sviluppo è preparato a tutto. Realizziamo su richiesta pulegge dentate personalizzate. Oltre a un ampio programma standard, offriamo prodotti completamente conformi alle specifiche del cliente. Le pulegge dentate WF possono essere prodotte con i materiali più disparati, ad esempio alluminio, acciaio inossidabile, plastica, acciaio e ghisa.
MISUMI offre un vasto assortimento di pulegge dentate diverse
- In materiali diversi: alluminio, acciaio (1.1191/C45E) e acciaio inossidabile (1.4301)
- Diverse forme del profilo (MXL, XL, L, H, GT, YU, T e AT)
- Con trattamento superficiale supplementare: anodizzato, chiaro o nero, nichelatura chimica e brunitura
- Con forma della puleggia "forma A" e con mozzo a gradino "forma B"
- Con diametro dell'albero configurabile individualmente in molte misure
Video – Esempio di applicazione Meccanismo di rotazione del pezzo e trasferimento (ingl.)
Questi video sono stati gentilmente resi disponibili dalla filiale USA. Pertanto, tutte le indicazioni di contatto fanno riferimento alla filiale USA, ma i prodotti sono disponibili anche in Europa.
L'esempio di applicazione è disponibile con tutti i dati CAD e l’elenco completo delle parti nelle nostre IDEANOTES (ingl.).