Modelli di rondelle MISUMI standard e speciali
Le rondelle sono elementi molto diffusi nei vari settori della costruzione dei sistemi e dei macchinari. A seconda del tipo di sistema devono sussistere requisiti speciali. La gamma di rondelle MISUMI offre una vasta selezione di modelli, materiali e specifiche differenti al fine di soddisfare questa ampia serie di requisiti.
Rondelle standard in metallo
Il modello standard di metallo è disponibile in due materiali: acciaio (bronzato o nichelato chimicamente) e acciaio inossidabile.
- Il diametro esterno ed interno sono configurabili: diametro esterno da 4 a 60 mm,
- diametro interno da 2 a 10 mm
Inoltre, è possibile configurare anche la profondità della rondella; per questa versione è possibile selezionarla da 1 a 10 mm.
Rondelle di precisione in metallo
Il modello di precisione offre le stesse possibilità di configurazione delle rondelle standard, ma può essere configurato in termini di profondità con incrementi di 0,5 mm.
Rondelle termoisolanti
Le rondelle termoisolanti sono adatte per il montaggio di componenti termoisolanti. In tal caso è importante che i manicotti e le rondelle presentino direzioni di laminazione differenti. Di conseguenza, la stabilità meccanica varia a seconda della direzione di laminazione:
I manicotti con e senza flangia sono laminati in direzione radiale. Si tenga presente che la stabilità meccanica è inferiore a quella della rondella:
Rondelle in ceramica
Le rondelle in ceramica offrono anche proprietà termoisolanti e un'elevata resistenza al calore fino a 1300 °C.
Modello quadrato in plastica
Le rondelle quadrate sono eccellenti per le attività di collegamento e montaggio.
Possono essere dotate di uno o due controfori.
Design ultra piatto
MISUMI offre rondelle ultra piatte per applicazioni in spazi particolarmente ristretti. In più, oltre alla loro bassissima profondità da 0,13 a 1 mm, offrono un'elevata resistenza all'abrasione. I materiali disponibili sono il poliacetale, il fluroplastico e il policarbonato.
Tipologie speciali
Anelli di spessore
Gli anelli di spessore sono disponibili in vari spessori e combinazioni di diametro interno ed esterno. Vengono utilizzati per raggiungere un certo livello di altezza e possono riempire o adattare gli spazi tra i componenti rotondi.
Nella produzione automobilistica, gli anelli di spessore svolgono una funzione simile a quella degli spessori e vengono utilizzati in molte applicazioni durante varie fasi della produzione (ad es.: produzione della carrozzeria o di gruppi powertrain). Ad esempio, la posizione (X, Y, Z) dei posizionatori o perni di posizionamento viene adattata mediante gli anelli di spessore. Questo si ottiene variando lo spessore dei dischi di aggiustamento. Nell'industria automobilistica ne esistono di standard diversi, che differiscono ad esempio per la distanza tra i fori, il raggio, lo spessore e il diametro del foro. Uno di questi standard è rappresentato dal North American Automotive Metric Standard (NAAMS), in cui dette dimensioni risultano standardizzate e definite con esattezza. In Germania ogni OEM di solito predilige il proprio standard e non esiste una convenzione comune, pertanto gli spessori possono presentare requisiti diversi.
Esempi di applicazioni con kit di spessori:
Qui è possibile osservare in che modo viene stabilita la posizione del perno di posizionamento nelle due direzioni (X, Z) con l'utilizzo di un paio di kit di spessori. Di norma per i dispositivi di serraggio e misurazione i kit di spessori vengono pianificati fin dall'inizio allo scopo di compensare tolleranze o fluttuazioni di produzione. Specialmente nella costruzione dei prototipi, tali kit di spessori realizzano un processo di miglioramento costante in quanto questi ultimi vengono aggiunti progressivamente per raggiungere l'obiettivo di qualità desiderato. Tuttavia, i kit di spessori vengono utilizzati anche nella produzione in serie per consentire una compensazione della tolleranza e un adattamento della posizione.
Panoramica degli altri componenti standard per la produzione automobilistica