Ruote a sfera in numerose versioni per requisiti personalizzati
e ruote a sfera sono impiegate in modo versatile nella costruzione di impianti e macchinari di trasporto. Per questo motivo MISUMI offre ruote a sfera in numerose versioni, al fine di rispondere a requisiti personalizzati con la corretta possibilità di montaggio. Tutte le varianti proposte sono realizzate in acciaio inossidabile lavorato e in alcuni casi sono disponibili anche nella versione in plastica.
Ruote a sfera con tirante filettato
Questa versione filettata è disponibile con sfere in acciaio inossidabile oppure anche con sfere in POM come sfere principali. Per il tirante filettato sono disponibili due versioni:
- a testa esagonale,
- a testa rotonda.
Il corpo base è disponibile nelle versioni in acciaio inossidabile e in plastica. Il materiale impiegato per la variante in plastica è il poliacetale. Attenzione: la variante in plastica non è idonea per trasporto ad alta velocità!
Ruote a sfera con accoppiamento preciso
Per il montaggio con accoppiamento preciso, questa versione presenta caratteristiche di dotazione analoghe alle altre versioni. La variante in plastica, realizzata in poliacetale, dispone di un proprio strato adesivo. Di principio, questa versione deve essere montata con fissaggio a colla, la compressione può comportare il funzionamento anomalo della sfera.
Ruote a sfera con slitta
È possibile scegliere tra accoppiamento di precisione e filettatura esterna come tipo di montaggio. La versione a slitta consente di far scivolare oggetti nel mozzo della sfera mediante la molla integrata.
Ruote a sfera con dado di sicurezza o con fissaggio a flangia
Questa versione di ruote a sfera dispone di un dado di sicurezza sul tirante filettato per una tenuta speciale. La versione a flangia presenta due fori per il montaggio.
Ruote a sfera con vite di regolazione
Grazie alla vite di regolazione è possibile variare separatamente la lunghezza di ciascuna ruota a sfera. La lunghezza della filettatura esterna è compresa tra 8 e 20 mm, quella della vite di regolazione interna è configurabile da 5 a 12 mm.
Listelli di ruote a sfera
I listelli di ruote a sfera MISUMI sono disponibili nelle lunghezze 200, 400 e 600 mm. Il numero di ruote per listello ammonta a quattro per la lunghezza di 200 mm, per 400 mm otto ruote e per 600 mm 12 ruote. Le possibilità di montaggio delle ruote a sfera sul listello sono:
- tirante filettato con testa esagonale,
- accoppiamento preciso.
Tutti i listelli di ruote a sfera trasportano gli oggetti non in una sola bensì in tutte le direzioni, a piacere.
Tutte le ruote a sfera sono ordinabili anche in quantità minima
Anche le ruote a sfera MISUMI possono essere ordinate in quantità a partire da 1 solo pezzo senza sovraprezzo per quantità minime.
Sconti per grandi quantità d'ordine
Per ordini di grandi quantità di ruote a sfera MISUMI offre sconti scaglionati. Per conoscere l'entità esatta dello sconto, registrarsi come clienti e richiedere online il prodotto desiderato.