Rulli guida
I rulli guida svolgono diversi ruoli. Da una parte, è importante il tipo di guida, e dall'altra, la cinghia. Entrambi definiscono il tipo di costruzione e la funzione del rullo guida. In tale ambito, MISUMI offre una vasta gamma di modelli differenti allo scopo di fornire la risposta giusta per la maggior parte dei tipi di applicazioni con rulli guida.
Rulli guida verticali
L'altezza maggiore dei rulli guida verticali offre un supporto speciale per i materiali di trasporto di grandi dimensioni. I materiali possibili per i rulli sono due leghe di alluminio, acciaio inossidabile e gomma poliuretanica. Ognuno di questi materiali può essere configurato su rulli di diametro compreso tra i 20 e i 50 mm. Le lunghezze disponibili sono anch'esse comprese tra i 20 e i 50 mm. I rulli guida verticali sono preassemblati e quindi possono essere implementati senza grandi difficoltà.
Rulli guida con gola a V
I rulli guida con gola a V sono disponibili su MISUMI con gole a V di 60° e 90°. Questo modello può essere utilizzato per le guide di binari e pezzi in lavorazione. Il modello a 90° è stato progettato per le sezioni a L, mentre la variante a 60° è stata realizzata per il filo. I diametri del rullo compresi tra i 40 e i 60 mm sono disponibili in base al modello. I materiali disponibili per i rulli sono l'acciaio, l'alluminio e il nylon MC (anche conduttivo).
Pulegge
Le pulegge sono rulli guida con gola a V rotonda di 40°. Sono adatte principalmente per le funi con un diametro di 4, 6, 8 e 10 mm.
Rulli assali
Questi rulli guida sono dotati di cuscinetto. Lo spessore del distanziatore è selezionabile a partire da 1 mm. Inoltre, è possibile selezionare qualunque altezza di fissaggio. I rulli assali presentano una filettatura compresa tra i 5 e i 100 mm. I diametri dei rulli possono essere definiti da 11 e a 30 mm. I rulli assali possono essere utilizzati per esempio come guida portacavi:
Rulli guida piatti
I rulli guida piatti sono disponibili con un diametro di 20, 30 o 40 mm.
Rulli guida con filettatura conica
Questa variante è adatta principalmente per l'utilizzo con acciaio sezionale; una situazione di applicazione classica, ad esempio, è l'impiego negli ascensori.
Esempio: L'angolo della struttura del cono è di 63°. È possibile selezionare dimensioni di 20, 30 o 60 mm.