Rulliere
I rulliere rappresentano un componente fondamentale di molti sistemi di trasporto. Sono necessarie disposizioni individuali in base al luogo e al tipo di utilizzo che sfruttano in modo ottimale particolari condizioni per il trasporto dei componenti. Oltre ai rulliere, sono disponibili anche scivoli e scivoli a rulli in miniatura per realizzare complesse strutture di trasporto.
Rulliere con lunghezze configurabili
Le specifiche di ciascun modello di trasportatore a rulli con diametro dei rulli da 19 mm sono configurabili. I rulliere sono disponibili in lunghezze comprese tra i 120 e i 960 mm; mentre il numero di rulli varia dalle 6 e alle 48 unità a seconda della lunghezza e della distanza degli stessi. La larghezza è configurabile in un intervallo compreso tra i 113 e i 513 mm. Per i rulli, i cuscinetti e i telai si utilizza materiale d'acciaio.
I rulliere con diametro dei rulli di 28 e 38 mm offrono opzioni di configurazione simili.
Opzioni dei trasportatori a rulli
Per ogni trasportatore a rulli è disponibile una vasta gamma di semplici opzioni aggiuntive.
- I trasportatori a rulli possono essere forati per consentire il montaggio di un supporto
- Sponde guida per nastri trasportatori singole e doppie
- Alle guide del trasportatore a rulli si possono aggiungere le staffe di montaggio. La consegna è comprensiva delle viti e dei dadi di fissaggio (M10). I componenti arriveranno smontati.
- Nastri trasportatori, una o due unità per ciascun trasportatore a rulli
Scivoli a rulli in miniatura: attrito e inclinazione minimi
Questa varietà di trasportatori a rulli è composta da rulli di diametro contenuto e a basso attrito. Questo consente la movimentazione delle merci trasportate con un attrito minimo.
Le differenze di altezza tra i trasportatori a rulli possono essere facilmente gestite senza la necessità di grandi inclinazioni, proteggendo il materiale trasportato.

Trasportatori a rulli in plastica
Oltre ai trasportatori a rulli in metallo, MISUMI offre anche delle versioni in plastica. Tali versioni consentono il montaggio di ulteriori sponde guida su entrambi i lati del nastro trasportatore.