Cuscinetti con supporto
-
Attacchi diretti/Compatti -
Attacchi diretti/Standard/Con anello di sicurezza -
A L/Con anello di sicurezza -
Configura e ordina -
Lunghezza standard/Doppio cuscinetto con pilota/Con anello di sicurezza -
A T/Attacco con base/Con anello di sicurezza -
A T/Doppio cuscinetto/Senza anello di sicurezza -
PDF - En un colpo d'occhio
Per la configurazione di cuscinetti con supporto, MISUMI offre la massima flessibilità e qualità comprovata. La maggior parte dei cuscinetti con supporto può essere configurata online e consegnata entro 8 giorni lavorativi.
Cuscinetti con supporto
I cuscinetti con supporto consistono in un cuscinetto volvente e nel corrispondente supporto, perfettamente adattati tra loro in termini di sostegno, tenuta e lubrificazione. Sono disponibili con base, con flangia e con supporto fissabile in molte versioni diverse. I cuscinetti con supporto sono particolarmente semplici da montare e offrono al costruttore ampia libertà nella disposizione dei supporti, in quanto sono disponibili molti modelli diversi.
I cuscinetti con supporto in acciaio nichelato chimicamente o brunito sono idonei soprattutto per applicazioni di (alta) precisione e senza gioco. Per le applicazioni più flessibili sono idonei i modelli con supporto in ghisa che consentono maggiore gioco al cuscinetto.
I cuscinetti con supporto si distinguono in modelli a uno o due pezzi; i primi sono in grado di sostenere carichi più ridotti dei secondi. MISUMI propone, oltre ai cuscinetti con supporto a un pezzo, anche modelli con anello esterno a incasso per applicazioni con carichi elevati o alto numero di giri. Per i carichi elevati con componenti di sollecitazione radiale e assiale sono idonei anche i cuscinetti a sfere obliqui con supporto, anch'essi disponibili in diversi modelli.
Presso MISUMI sono disponibili le seguenti forme di cuscinetti con supporto
- Forma semplice e doppia
- Forma a T semplice e doppia
- Forma a L
- Supporti pronti per il montaggio da sotto
- Alloggiamenti pronti per il montaggio frontale
- Rettificati secondo tolleranza
Opzionalmente sono disponibili i seguenti modelli di cuscinetti con supporto
- Cuscinetto e anello di sicurezza non montati sul supporto alla consegna
- Cuscinetto con e senza anello di sicurezza
- Cuscinetto semplice o doppio su supporto con o senza guida
- La versione con doppio cuscinetto è configurabile in lunghezza
- Versione con lubrificante a bassa produzione di particolato
Video - Cuscinetti con supporto (ingl.)
Questi video sono stati gentilmente resi disponibili dalla filiale USA. Pertanto, tutte le indicazioni di contatto fanno riferimento alla filiale USA, ma i prodotti sono disponibili anche in Europa.
L'esempio di applicazione è disponibile con tutti i dati CAD e l’elenco completo delle parti nelle nostre InCAD Library (ingl.).