Sponde guida e binari di scorrimento
Le sponde guida e i binari di scorrimento vengono utilizzati in vari ambiti della tecnologia lineare a seconda dell'area e dello scopo dell'applicazione. MISUMI propone una vasta gamma di modelli differenti caratterizzati da materiali diversi e specifiche tecniche speciali per soddisfare qualunque situazione applicativa delle sponde guida e dei binari di scorrimento. Le specifiche di ogni modello sono liberamente configurabili in base alla modalità di utilizzo.

Guide lineari standard
Le guide lineari standard sono costituite da leghe di alluminio che contribuiscono alla loro leggerezza. La loro lunghezza è configurabile in un intervallo compreso tra i 70 e i 1030 mm. Vengono utilizzati i seguenti materiali:
- Le sponde guida e i binari di scorrimento sono realizzati in alluminio leggero.
- I finecorsa sono realizzati in nylon MC.
- Per la punta poliacetale della filettatura del morsetto viene utilizzato l'acciaio austenitico.
Guide lineari in acciaio inossidabile
I modelli in acciaio inossidabile sono caratterizzati da un'eccellente resistenza alla corrosione e offrono le stesse caratteristiche e proprietà di quelli in alluminio. Le guide possono essere montate in orizzontale o verticale (figura in basso). Il montaggio a parete non è possibile!

Morsetti opzionali
Per alcuni modelli di guide lineari è possibile utilizzare morsetti aggiuntivi. I morsetti consentono un posizionamento semplice e manuale facendo aderire la guida lineare con una vite. La forza di tensione corrisponde a 1,8 kg (valore di riferimento). La coppia di serraggio invece corrisponde a 0,2 Nm (se la coppia di serraggio supera il valore di 0,2 Nm, la punta della vite di plastica potrebbe deformarsi.) Se la forza esterna è superiore alla forza di tensione applicata, la posizione di bloccaggio sarà diversa. Quando si utilizzano guide lineari in posizione verticale o diagonale, è necessario fissarle a strutture esterne per evitare la caduta dei blocchi.
Guide lineari con cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile
Queste guide lineari possono anche essere smontate dall'alto grazie ai loro cuscinetti a sfere. Inoltre, i tempi di montaggio risultano ridotti rispetto ai modelli standard. Le guide lineari con cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile sono disponibili in lunghezze comprese tra i 160 e i 1200 mm.