Cuscinetti di supporto/supporti per alberi per qualunque applicazione
Le aree di applicazione dei cuscinetti di supporto/ supporti per alberi sono molteplici. Questo è il motivo per il quale MISUMI offre più di 30 versioni differenti che possono essere configurate in modo personalizzato e che corrispondono a tutti i requisiti necessari nella costruzione dei macchinari.
Informazioni sulla precisione dei fori interni

In combinazione con i supporti per alberi MISUMI, è consigliabile utilizzare alberi MISUMI (standard g6, f8 e h5). Per la versione con fissaggio a spacco, lo spacco viene fresato dopo la lavorazione del foro di fissaggio D con tolleranza H7. Questo consente alla tolleranza di essere H8 a seconda del processo di lavorazione.
Rapporto tra il diametro interno (dimensione D) e la lunghezza totale della guida (dimensioni L, T) Caratteristiche: la specifica della versione standard è L,•T= Dx1,3 circa o meno. Versione con manicotto lungo/La specifica della versione larga è L,•T= Dx1,3 fino 2 circa. Le versioni con manicotto lungo e larghezza maggiore offrono una rigidità superiore poiché la gamma di serraggio dell'albero è maggiore. Le versioni con L=Dx2,0 o superiore possono essere ordinate tra le "aste in acciaio".
Metodo di produzione dei cuscinetti di supporto/supporti per alberi
I supporti per alberi MISUMI sono disponibili come prodotti lavorati a macchina e a stampaggio di precisione.
I prodotti a stampaggio di precisione sono disponibili a prezzi più convenienti rispetto ai prodotti lavorati a macchina. I supporti per alberi a stampaggio di precisione presentano leggere deformazioni e una superficie granulosa, ma rispettano rigorosamente le misure indicate nel catalogo.

Posizionamento e ripetibilità dei cuscinetti di supporto/supporti per alberi
Le versioni flangiate dei cuscinetti di supporto/supporti per alberi vengono fissate ai dispositivi mediante fori cilindrici e fatte aderire alla piastra di montaggio con perni cilindrici.
Le versioni flangiate dei cuscinetti di supporto/supporti per alberi vengono fatte aderire alle superfici verticali dell'alloggiamento della piastra di montaggio mediante perni cilindrici.
Le versioni flangiate dei cuscinetto/supporti per alberi vengono fissate alla piastra di montaggio con l'ausilio dell'inserto dell'alloggiamento e di un foro di fissaggio di precisione (H7).