Tamponi in gomma
Nella costruzione delle macchine, i tamponi in gomma garantiscono lo smorzamento elastico di vari elementi della macchina. I tamponi e gli ammortizzatori in gomma vengono utilizzati nelle aree in cui le macchine da lavoro creano vibrazioni, al fine di smorzare le vibrazioni emanate. Questo impedisce alle vibrazioni delle macchine di avere un impatto fastidioso o pericoloso sul processo operativo nonché di provocare danni. Inoltre, gli ammortizzatori in gomma attenuano anche il rumore causato dalle vibrazioni della macchina stessa. I materiali e le configurazioni differenti dei tamponi in gomma della gamma MISUMI consentono di coordinarli molto bene con le varie situazioni applicative. Pertanto possono essere utilizzati nell'industria elettrica, nelle tipografie o nella costruzione di macchinari leggeri.
Tamponi in gomma di varie forme e tipologie
La gamma MISUMI offre varie forme e tipologie di tamponi in gomma. Inoltre, questi ultimi sono progettati per tipi di vibrazioni e aree di applicazione differenti. I tamponi in gomma con vertice a cupola sono adatti per assorbire la pressione o i carichi d'urto perché queste forze, che sono allineate verticalmente a un oggetto, possono essere ammortizzate ottimamente. I tamponi in gomma a forma di disco sono invece molto adatti per le applicazioni in spazi ristretti perché sono disponibili con spessori molto contenuti, anche di pochi millimetri. In più, MISUMI offre tamponi in gomma con filettatura esterna e interna. Questi ultimi riducono in modo significativo i tempi di montaggio e consentono di risparmiare circa il 20% di spazio in più rispetto a una combinazione di ammortizzatore, vite e manicotto.
Tamponi in gomma: materiale e durezza
Nella scelta del tampone in gomma, il materiale svolge un ruolo molto importante perché rappresenta uno dei principali fattori per il successivo grado di durezza dello stesso. Un materiale con un basso grado di durezza (Shore A15), ad esempio in gomma poliuretanica morbida, garantisce una resistenza agli urti del tampone in gomma particolarmente elevata. La gamma MISUMI è caratterizzata da numerosi materiali differenti che presentano durezze Shore fino ad A90.
Una selezione dei materiali utilizzati da MISUMI per i tamponi in gomma comprende:
- Gomma nitrile
- Gomma cloroprene
- Gomma dura
- Gomma siliconica
- Gomma fluorurata
- Poliuretano a base estere
- Poliuretano a base etere
Maggiori informazioni su materiale, durezza e colore dei tamponi e degli ammortizzatori in gomma sono disponibili nel catalogo MISUMI.