Testine micrometriche
Le testine micrometriche sono dispositivi per misurare la lunghezza, generalmente costituiti da due superfici di misurazione. Una è fissa e l'altra può essere regolata con una filettatura a passo fine. Pertanto quest'ultime vengono di solito collegate tramite una staffa o una vite di misurazione a staffa. MISUMI fornisce testine micrometriche configurabili per qualunque applicazione.
Definizione di testina micrometrica
La testa micrometrica viene utilizzata principalmente per la misurazione di oggetti di piccole dimensioni: l'oggetto da misurare viene posto tra le due superfici di misura della testina micrometrica. Questo consente alla testina micrometrica di indicarne la lunghezza nell'ordine dei micrometri. Per la scala dimensionale di solito viene utilizzata una filettatura, che generalmente mostra una scala di 0,5 millimetri. Per consentire la lettura della lunghezza dell'oggetto misurato, quest'ultima viene generalmente presentata su una scala analogica o su un display digitale.
Testine micrometriche configurabili MISUMI Le testine
Le testine micrometriche MISUMI possono essere configurate in modo personalizzato in termini di vari componenti e adattate all'applicazione in questione. Sono disponibili in ogni caso due versioni tra cui scegliere in funzione del diametro dell'assieme, quello della punta e della lunghezza della corsa. Inoltre, sono disponibili le due versioni MCLN6 e MCLN12. È necessario tener presente che il micrometro è dotato di un sistema con vite o dado e non varia in termini di lunghezza totale. La vite micrometrica per le regolazioni fini può essere ordinata separatamente, così come i prodotti originali MISUMI a basso costo.
Accessori per testine micrometriche
Come accessori per le testine micrometriche, MISUMI propone impugnature nella versione HDCVR13. In dotazione sono presenti inoltre tre attacchi a manopola. A seguito dell'installazione dell'attacco a manopola, il diametro della vite micrometrica o di quella di regolazione può risultare maggiore.