Nastro trasportatore a cinghia con motore – Disponibilità rapida e flessibilità
I nastri trasportatori a cinghia MISUMI supportano a perfezione il flusso di materiale in produzione e logistica.
I requisiti e gli ambiti di applicazione dei nastri trasportatori a cinghia sono molteplici. Per questo motivo sono necessarie molte versioni diverse al fine di rispondere alle esigenze individuali. Dimensioni diverse, vari tipi di cinghie e di trasmissione sono disponibili presso MISUMI, configurabili per le soluzioni personalizzate.
Nastro trasportatore a cinghia: trazione
Per i nastri trasportatori a cinghia sono disponibili tre tipi di trazione.
- Trazione anteriore: in questa trazione, il rullo finale non condotto funge da rullo tenditore. Ciò rende economica la trazione in testa per il nastro trasportatore a cinghia, in quanto meno costoso per la presenza di pochi componenti.
- Trazione centrale: con questa trazione flessibile, la tensione della cinghia è impostata nella zona centrale. La lunghezza totale non varia con la regolazione della tensione. La sezione di trazione può essere semplicemente spostata all'interno dell'intervallo di regolazione.
- Trazione integrata: questa soluzione a ingombro ridotto è situata tra i telai.
La trazione dei nastri trasportatori a cinghia dispone di motori a induzione o motovariatori, ovviamente sono disponibili anche nastri trasportatori a cinghia senza motore.
Motori
Misura su spigoli A: 60 mm, 70 mm, 80 mm e 90 mm
Potenze erogate: 6 W; 15 W; 25 W; 40 W; 60 W e 90 W.
Velocità del nastro: In funzione del tipo da 14,4 m/min. a 72,2 m/min.
Vita utile: 10.000 ore: tipicamente 5 anni (8 h/giorno, 5 giorni/settimana a carico costante) in normali condizioni di esercizio (carico più elevato, sporcizia, usura o calore pos-sono compromettere i valori indicati).
Potenza, dimensioni, tipi di cinghie
L'intervallo di potenza varia da 6 a 90 W, a seconda del motore e del tipo di trazione.
Tipi di cinghie dei nastri trasportatori a cinghia
I tipi di cinghie sono in elastomeri, in acciaio e cinghie sincrone, configurabili a una o due corsie.
- Cinghie rivestite per impieghi comuni (H&W) con superficie liscia: Retro: tessuto di poliestere Fronte: strato di poliuretano (spessore approssimativo: 0,9 mm) Temperatura per uso continuato: -10 °C / +80 °C Coefficiente di attrito del lato anteriore (fronte): 0,2
- Cinghie impregnate (G&S) con superficie in tessuto: Retro: tessuto di poliestere Fronte: impregnato in poliuretano (spessore approssimativo: 0,6 mm) Temperatura per uso continuato: -10 °C / +80 °C Coefficiente di attrito del lato anteriore (fronte): 0,1/0,15
- Cinghie cerate (N) con superficie molto liscia:Retro: tessuto di poliestere Fronte: strato di poliuretano (spessore approssimativo: 0,85 mm) Temperatura per uso continuato: -10 °C / +80 °C Coefficiente di attrito del lato anteriore (fronte): 0,2
- Cinghie conduttive (D) con superficie liscia: Retro: tessuto di poliestere Fronte: strato di poliuretano conduttivo (spessore approssimativo: 0,65 mm) Temperatura per uso continuato: -10 °C / +80 °C' Coefficiente di attrito del lato anteriore (fronte): 0,2
- Cinghie a pulizia semplificata (F) con superficie super liscia:Retro: tessuto di poliestere Fronte: strato di poliuretano (spessore approssimativo: 0,75 mm) Temperatura per uso continuato: -10 °C / +80 °C Coefficiente di attrito del lato anteriore (fronte): 0,2
- Cinghie resistenti all'olio (O) con superficie liscia: Retro: tessuto di poliestere Fronte: strato CR (spessore approssimativo: 1 mm Temperatura per uso continuato: +5 °C / +60 °C Coefficiente di attrito del lato anteriore (fronte): 0,3
Destinazione d'uso di varie versioni di nastri trasportatori a cinghia
- Risparmio di spazio: questi nastri trasportatori a cinghia sono idonei preferibilmente per impianti trasportatori automatizzati. Oltre alle versioni standard sono disponibili versioni corte e sottili per impieghi speciali. In questo ambito sono impiegate ottimamente anche le versioni a cinghia piena.
- Due corsie: questi nastri trasportatori a cinghia sono idonei preferibilmente per impianti trasportatori, per la rilevazione mediante sensori tra le cinghie e per il trasporto affidabile di pallet. In assortimento sono presenti le versioni sincrone e con catena in plastica.
Accessori per nastri trasportatori a cinghia
Supporti affidabili con piede in varie versioni costituiscono accessori importanti per i nastri trasportatori a cinghia. Inoltre sono disponibili rotaie guida e rulli di trasferimento. Per ciascuna versione di nastri trasportatori a cinghia esistono molte varianti.
- Supporti a forma di I e di H
- Sostegni per nastri trasportatori a cinghia, anche a forma di L
- Rotaie guida a forma di Z, Y e diritta
Caratteristiche "Nastri trasportatori a cinghia"
- Monocorsia
- Trasporto silenzioso
- Trasporto di collettame
- Integrazione di rulliere
- Facili da abbinare ad altre tecniche di trasporto
- Letto del nastro completamente integrato nel telaio
- Ritorno della cinghia nel telaio
- Le versioni di trasporto lunghe dispongono di rulli di supporto intermedi
- Ridotta spesa di manutenzione
- Disponibilità della versione con cuneo di blocco cinghia
- Disponibilità di versioni con spigolo tagliente
Caratteristiche "Trasportatori a catena"
- Due corsie
- Trazione ad accoppiamento geometrico e priva di scivolamento
- Trasporto di carichi pesanti
- Le catene sono guidate e possono essere regolate in tensione
- Le catene sono azionate dal motore mediante un albero di trasmissione e assicurano quindi una corsa sincrona
Caratteristiche dei nastri trasportatori dentati
- Due piste
- La trasmissione è antiscivolo e si adatta alle forme
- Adatti al trasporto di parti ingombranti
- Le cinghie dentate sono guidate e possono essere serrate
- Le cinghie dentate sono guidate dal motore attraverso un albero di trasmissione e forniscono quindi un funzionamento sincrono