Ugelli ad aria
L'ugello ad aria è un ausilio indispensabile in molti settori industriali e artigianali. Con l'aria compressa è possibile pulire, soffiare, asciugare, raffreddare, trasportare: le possibilità di impiego degli ugelli ad aria sono molteplici. Sono utilizzati per emettere l'aria in modo concentrato e mirato. Di regola si tratta di ugelli a getto piatto e a getto circolare completo.
Ugelli ad aria - configurabili su MISUMI
Gli ugelli ad aria di MISUMI e dei suoi componenti possono essere adattati in base alle diverse aree di lavoro individuali. Ad esempio, il metodo di iniezione, il tipo di fonte d'aria e la materia prima, possono essere configurati in molti tipi e aspetti diversi. Tutti gli ugelli ad aria disponibili con il loro profilo e le loro caratteristiche sono elencati nel catalogo MISUMI. Come tutti i prodotti MISUMI, gli ugelli dell'aria soddisfano i requisiti di alta qualità e longevità. Nel catalogo MISUMI si possono trovare anche suggerimenti e consigli per la messa a punto e l'installazione.
MISUMI propone ugelli ad aria nelle seguenti versioni
- Piatto, 90° in termoplastica (PPE denaturato), alluminio (EN AW-5052/AlMg2,5) o acciaio inossidabile (1.4301/X5CrNi18-10) con ridotto consumo d'aria rispetto ai comuni ugelli in metallo
- Piatto in versione di alta qualità in acciaio inossidabile (1.4301/X5CrNi18-10)
- Rotondo in alluminio (EN AW-5052/AlMg2,5) o acciaio inossidabile (1.4301/X5CrNi18-10)
Gli ugelli ad aria piatti di alta qualità in plastica, alluminio o acciaio inossidabile si distinguono per le particolari caratteristiche di qualità: dispongono di potenza particolarmente intensa e uniforme e presentano un consumo d'aria ridotto rispetto ai comuni ugelli in metallo.
Sono idonei in particolare per le seguenti applicazioni
- Rimozione di gocce di olio o di acqua
- Raschiatura
- Raffreddamento e/o asciugatura
- Come cortina d'aria (sono disponibili anche i relativi tubi in acciaio)
Gli ugelli ad aria piatti nella versione più economica sono idonei soprattutto come protezione dalla polvere e assicurano una buona ventilazione. È possibile scegliere tra due angoli di spruzzo: piatto parallelo alla bocchetta di uscita oppure con angolo più ampio.
Gli ugelli ad aria nella versione a getto circolare completo sono idonei soprattutto per il soffiaggio di aria in luoghi angusti e sono utilizzati per la rimozione di gocce di olio o di acqua, di sporcizia oppure per asciugare e ventilare. L'aria viene spruzzata in linea retta dalle aperture.