Attuatori lineari
MISUMI propone attuatori lineari in diverse versioni. Con un attuatore lineare della misura LX 15, MISUMI risponde alla tendenza alla miniaturizzazione nella tecnologia dell'automazione.
Attuatori lineari
L'altezza dell'attuatore lineare LX15 misura solo 20,2 mm, la larghezza arriva a un massimo di 44 mm e le lunghezze disponibili sono comprese tra 75 e 200 mm. L'attuatore lineare è quindi decisamente più piccolo del modello LX20 con altezza di 27 mm, larghezza di 52 mm e lunghezze comprese tra 80 e 300 mm.
MISUMI propone l'attuatore lineare LX15 a scelta nella versione aperta o chiusa e in due classi di precisione. La precisione di posizionamento della versione di classe superiore è di ± 60 µm con una ripetibilità di ± 5 µm, mentre per la versione "alta precisione" la precisione di posizionamento è di ± 20 µm con una ripetibilità di ± 3 µm. L'attuatore lineare è disponibile con lubrificante standard, oppure, su richiesta, con lubrificante a bassa produzione di particolato, nonché con il dispositivo di lubrificazione MX. Il dispositivo di lubrificazione MX è dotato di inserto in fibre imbevuto di lubrificante. Ciò prolunga l'intervallo di manutenzione con conseguente riduzione dei costi.
La versione più semplice dell'attuatore lineare LX15, senza copertura, lubrificante standard, senza dispositivo di lubrificazione, classe superiore, è disponibile già a partire da 450 euro. Tipico per MISUMI: il tempo di consegna in questo caso si riduce a soli otto giorni ed è affidabile. Gli attuatori lineari con equipaggiamento speciale, come ad esempio lubrificanti a bassa produzione di particolato, classe di alta precisione e dispositivo di lubrificazione, arrivano al cliente dopo 13 giorni dal ricevimento dell'ordine. Come per molti altri prodotti di MISUMI, anche per l'attuatore lineare LX 15 vale quanto segue: è configurabile e MISUMI non pretende quantità minime d'ordine né addebita supplementi per quantità minime.
Video – Dimensioni di attuatori lineari (ingl.)
Questi video sono stati gentilmente resi disponibili dalla filiale USA. Pertanto tutte le indicazioni di contatto fanno riferimento alla filiale USA, ma i prodotti sono disponibili anche in Europa.